De nieuwe FANUC SR-12šA/C is de perfecte oplossing voor voedingsmiddelenfabrieken en cleanrooms. De robot heeft een ISO klasse 5 cleanroom classificatie, een IP65 beschermingsklasse, food-grade smeermiddel en anti-roest bouten. In feite zal elke toepassing van materiaalbehandeling, assemblage, inspectie of picking/verpakking die een reinigingsprocedure vereist, voordeel halen uit deze sterke food-grade SCARA robot.
Naast zijn robuuste constructie, corrosiebestendigheid, reinigingsgemak en het voldoen aan de voedselveiligheidsvoorschriften, biedt de FANUC SR-12šA/C een ultrasnelle werking in alle vier de gecontroleerde assen om een betrouwbare en efficiĆ«nte oplossing te bieden aan voedingsbedrijven. Met name de SR-12šA/C is uitgerust met een marktbepalende balg om de spindel van de Z-as te beschermen tijdens afwasprocedures. Cleanrooms in sectoren zoals geavanceerde engineering, optica, laser en farmaceutica kunnen ook profiteren van de vele voordelen van de robot.
Een ander belangrijk kenmerk van de robot is de witte epoxy coating voor extra duurzaamheid in extreme omgevingen, terwijl de IP65 classificatie bescherming garandeert tegen verontreinigingen zoals spatwater en bepaalde hoeveelheden stof en andere deeltjes. NSF-H1 food-grade smeermiddel in alle assen en anti-roest bouten ondersteunen het gebruik van de robot in de voedselverwerking.
De FANUC SR-12šA/C beschikt over een sterke arm met een maximale payload van 12 kg aan de pols (twee keer die van de bestaande FANUC SCARA robot) en een reikwijdte van 900 mm, dit alles tegen een zeer competitieve prijs-prestatieverhouding. De snelle cyclustijden zijn te danken aan de snelle bewegingen in alle assen: 440°/s en 510°/s in respectievelijk de roterende J1- en J2-assen; 2800mm/s in de lineaire J3-as; en 2500°/s in J4 (rotatie van de pols).
Maar dit alles gaat niet ten koste van de precisie. De vloer- of wandgemonteerde FANUC SR-12šA/C SCARA robot levert een herhaalnauwkeurigheid van ±0,01mm in J1, J2 en J3, waarbij J4 een nauwkeurigheid van ±0,005° biedt. Bovendien biedt de pols standaard ±720° beweging, met continue rotatie als optie.
Een ander voordeel zijn de volledig geĆÆntegreerde services. I/O, 24VDC voeding, magneetventielen en luchtleidingen worden allemaal intern uitgevoerd, wat de kosten verlaagt en de integratie vereenvoudigt. Bovendien minimaliseren de ultracompacte footprint en het robotontwerp mogelijke interferentie met randapparatuur, waardoor fabrieken en system integrators kleinere geautomatiseerde cellen kunnen bouwen.
Een webgebaseerde gebruikersinterface (šRProgrammer) biedt gebruikers een snelle, intuĆÆtieve, platformonafhankelijke set-up, joggen, teachen en programmeren via een tablet of pc. Deze kosteneffectieve en eenvoudige aanpak maakt een šPendant touch teach pendant of het downloaden van software overbodig.