Geplaatst op 03.11.2025

FANUC onthult de eerste explosieveilige collaboratieve verfrobot op de markt

CRX-10š‘–A/L Paint biedt flexibele automatisering voor meer verf- en coatingbewerkingen.
Image of CRX-10iA/L Paint painting an electric panel box.

Met de nieuwe CRX-10š‘–A/L Paint brengt FANUC Europe de eerste explosieveilige (ATEX rated) collaboratieve robot (cobot) op de markt voor industriĆ«le verftoepassingen. De FANUC CRX-10š‘–A/L Paint cobot is ideaal voor alle soorten verfprocessen, inclusief nat spuiten en droge poedercoating, evenals vele andere soorten toepassingen waaronder lijmdosering.

De voordelen van industriƫle robots zijn goed gedocumenteerd: ze verbeteren de precisie van verfwerkzaamheden, besparen verf, verhogen de productiviteit en verhogen de veiligheid door werknemers te beschermen tegen verfdampen.

Met de nieuwe FANUC CRX-10š‘–A/L Paint cobot kunnen mensen in hetzelfde verfgebied als de robot werken zonder veiligheidshekken dankzij de zeer gevoelige contactstopfunctie die in de CRX serie wordt gebruikt. De cobot is goedgekeurd voor gebruik in ATEX-gecertificeerde Cat. II Groep 2G en 2D. Een van de opvallendste kenmerken is het gebruiksgemak.

"Net als bij lastoepassingen hebben maar weinig spuiterijen uitgebreide kennis van robotica, en dat is waar de inzet van collaboratieve robots kan helpen", legt Claude Seiler, Manager Products & Application, European Technical Support Robotics, uit. "Onze CRX-10š‘–A/L Paint, met zijn eenvoudige teach-functies en drag-and-drop functionaliteit, betekent dat er geen expertise in robotprogrammering nodig is."

Professionals in de spuiterij kunnen programma's in slechts enkele minuten voltooien via een op pictogrammen gebaseerde app op een teach pendant op een tablet. FANUC heeft zelfs een aantal intuĆÆtieve pictogramcommando's toegevoegd die specifiek bedoeld zijn voor verftoepassingen.

vervolgt Claude Seiler: "Operators kunnen de arm van de cobot handmatig naar de eerste vereiste positie verplaatsen, een opslagpunt maken en doorgaan met het verfpad. De cobot 'leert' zijn hele positioneringsbereik - zo eenvoudig is het. Bovendien kunnen gebruikers verfpaden opslaan en toepassen op andere onderdelen."

De IP67-gecertificeerde FANUC CRX-10š‘–A/L Paint zesassige cobot biedt een maximale payload van 10 kg en het langste bereik in zijn klasse van 1418 mm. De procesflexibiliteit is beschikbaar dankzij de montagemogelijkheden op de vloer, ondersteboven of onder een hoek. De unieke beweging van de cobot onder de slip betekent dat gebruikers het verfpistool in kleine ruimtes kunnen manipuleren.

Het gebruiks- en instelgemak wordt verder ondersteund doordat de CRX-10š‘–A/L Paint volledig compatibel is met bijna alle automatische end-of-arm pistolen. Leveranciers van eindearmgereedschap kunnen zelfs hun eigen plug-in programmeren en deel uitmaken van het FANUC eco-systeem van CRX-partners. Eindgebruikers hoeven alleen maar de plug-in te downloaden en te installeren op hun CRX cobot voor een naadloze implementatie van het end-of-arm verfpistool.

Productiviteit is verzekerd met een maximumsnelheid in samenwerkingsmodus van 1000 mm/s. In een gesloten spuitcabine kunnen gebruikers de hogesnelheidsmodus (2000 mm/s) activeren. De robuuste bouwkwaliteit van FANUC staat garant voor een onderhoudsvrije werking tot acht jaar bij schilder- en coatingwerkzaamheden.

De FANUC CRX-10š‘–A/L Paint verschijnt voor het eerst in Europa op de Global Industrie beurs in Lyon, Frankrijk, van 11 tot 14 maart 2025. Bezoekers aan stand 4H221 zullen uit eerste hand de voordelen kunnen zien die deze opmerkelijke vooruitgang in de industrie kan bieden.