Image of LR Mate/7-9D Food/Clean from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/7-9D Food/Clean (LR Mate 200iD/7LC) is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

LR Mate 200𝑖D/7LC Food/Clean

Progettato per le camere bianche e gli ambienti alimentari, LR Mate 200𝑖D/7LC è un robot multifunzionale a 6 assi con un raggio d'azione esteso per una maggiore versatilità. I suoi potenti servomotore e il braccio rigido garantiscono un'accelerazione rapida e tempi di ciclo più brevi. Questo modello è certificato IP67 per la resistenza all'acqua e alla polvere. Progettato per le applicazioni in camera bianca e per gli alimenti, è conforme agli standard ISO Classe 6 e dispone di un rivestimento epossidico bianco conforme alla FDA e di un grasso alimentare NSF-H1.
Carico utile robot
7 kg
Raggio d'azione robot
911 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pronto per la camera bianca

Soddisfa le esigenze degli ambienti puliti con un design igienico, verniciatura epossidica bianca, bulloni anti-ruggine e conformità allo standard ISO classe 6.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista in applicazioni alimentari

Evita il rischio di contaminazione grazie al grasso alimentare certificato NSF-H1. Approfitta di un design resistente al lavaggio con verniciatura in epoxy bianca, bulloni anti-ruggine e grado di protezione IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maggiore produttività

Aumenta la tua produttività grazie a potenti servomotori e a un braccio altamente rigido per ottenere accelerazioni elevate e tempi di ciclo rapidi. Beneficia di un movimento fluido e privo di vibrazioni anche a velocità operative elevate.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilità per qualsiasi situazione

Aumenta la flessibilità e risparmia spazio a terra con il montaggio a soffitto o ad angolo.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Semplifica l’integrazione e riduci i costi grazie ai 6 ingressi digitali e 6 uscite digitali sul connettore dell’asse J3, che supportano pinze a bordo macchina, oltre a due elettrovalvole doppie integrate e linee pneumatiche fornite di serie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
7 kg
Raggio d'azione robot
911 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP67/IP69K
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67/IP69K
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili. Ti aiutano a prendere decisioni consapevoli e a sfruttare al massimo le potenzialità dei prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Serie LR Mate

Leggero e compatto. Le cose grandi si fanno in piccoli confezionamenti. Esplorate ora la nostra serie LR Mate!

Lasciati ispirare