FANUC's new generation CNC series FS500𝑖-A. 
FANUC's latest CNC with enhanced machining performance and reliability. A new, fully customisable user interface makes set-up and machining more efficient. The PMC can be programmed in Structured Text, with a newly designed development software. Boost performance and reduce cycle time with dual engine architecture and update hardware and software.

CNC Finder

Trova il prodotto giusto con il CNC finder qui sotto. Per affinare ulteriormente la tua ricerca, seleziona uno o più criteri. Spunta o despunta le caselle per modificare i filtri. Clicca sui risultati per accedere alla pagina del modello che stai cercando.

Affina la ricerca

0 CNC – 0-0 CNC
cnc

Power Motion 𝑖-A Plus

Porta l'efficienza della tua azienda a nuove vette con il nostro Power Motion 𝑖-A Plus, progettato specificamente per il mercato del controllo del movimento. Questo controller versatile è ideato per applicazioni complesse multi-asse. Supporta un'ampia gamma di funzioni sincrone e può essere integrato senza soluzione di continuità con i robot FANUC. Questa integrazione consente un controllo efficiente e preciso dei movimenti del robot, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali.
Numero massimo di percorsi controllati
10
Numero massimo di assi controllati / per percorso
32/24
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
6/4
cnc

0𝑖-MF Plus

Il 0𝑖-MF Plus offre la soluzione ideale per le applicazioni di fresatura di base. Questo sistema è dotato della più recente tecnologia di controllo per la finitura superficiale, la riduzione dei tempi ciclo e funzioni personalizzabili che permettono di creare schermate flessibili e adatte alle macchine utensili.
Numero massimo di percorsi controllati
2
Numero massimo di assi controllati / per percorso
11/9
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
4/3
cnc

0𝑖-TF Plus

Lo 0𝑖-TF Plus è un sistema CNC fondamentale per le applicazioni di tornitura, progettato in modo ottimale per migliorare la funzionalità dei torni standard. Questo sistema di base ma capace offre funzioni e schermate personalizzabili, perfettamente adatte alla lavorazione di superfici fini e alla riduzione dei tempi di ciclo. Con un controllo fino a 15 assi in un sistema a percorso singolo e 18 in un sistema a doppio percorso, lo 0𝑖-TF Plus offre le caratteristiche essenziali necessarie per operazioni di tornio efficienti, rendendolo la scelta ideale per gli utenti di CNC entry-level che cercano prestazioni affidabilita'.
Numero massimo di percorsi controllati
2
Numero massimo di assi controllati / per percorso
12/9
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
6/4
cnc

31𝑖-B5 Plus

La nostra CNC 31𝑖-B5 Plus è stata specificamente progettata per operazioni a 5 assi avanzate, offrendo una precisione superiore e capacità di lavorazione complesse. Questo sistema di controllo all'avanguardia riduce significativamente i tempi ciclo, aumentando la produttività e l'efficienza nelle applicazioni più esigenti. Il suo design robusto e le sue potenti funzionalità assicurano prestazioni ottimali per lavorazioni multi-asse ad alta velocità.
Numero massimo di percorsi controllati
6
Numero massimo di assi controllati / per percorso
34/16
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
8/4
FANUC 30𝑖-LB Plus CNC for Laser delivers superior precision and efficiency.
cnc

30𝑖-LB Plus

Precisione Ridefinita per la Lavorazione Laser. Rivoluziona la tua produzione con il nostro CNC FANUC 30𝑖-LB Plus per Laser, progettato per precisione ed efficienza superiori. Questo sistema eccelle nella lavorazione laser, offrendo un controllo ad alta velocità su diverse macchine laser. Aumenta le prestazioni minimizzando il consumo energetico, rendendo le operazioni più sostenibili ed economicamente vantaggiose. Con la capacità aggiunta di lavorazione laser a 5 assi, offre una precisione e una flessibilità impareggiabili, consentendo geometrie complesse e design intricati. Ideale per aziende innovative e attente all'ambiente, il nostro FANUC 30𝑖-LB Plus si conferma un investimento cruciale per le imprese che puntano al progresso tecnologico e all'eccellenza operativa.
Numero massimo di percorsi controllati
4
Numero massimo di assi controllati / per percorso
32/24
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
4/3
cnc

0𝑖-LF Plus

Sperimenta un impegno verso precisione e controllo progettato appositamente per aumentare la tua produttività nel taglio laser 2D. Al centro del FANUC 0𝑖-LF Plus ci sono funzionalità di prestazioni robuste che si integrano perfettamente con un’ampia gamma di macchine da taglio laser per garantire risultati impeccabili. Che tu esegua tagli complessi, incisioni o altre applicazioni laser, questo sistema assicura produttività ottimale con velocità di processo elevate e precisione. Vivi un’esperienza di taglio laser semplificata con la visualizzazione 𝑖HMI e l’affidabilità comprovata di FANUC. Porta il tuo taglio laser 2D al livello successivo.
Numero massimo di percorsi controllati
2
Numero massimo di assi controllati / per percorso
9 / 7
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
4/3
cnc

32𝑖-B Plus

La nostra FANUC Series 32𝑖-B Plus offre capacità di controllo avanzate con un eccellente rapporto qualità/prezzo. Include CPU all’avanguardia, trasferimento dati veloce, risoluzione nanometrica e SRAM estesa per la personalizzazione, con un’interfaccia intuitiva e robuste funzioni di sicurezza. Abbraccia il futuro della produzione con uno strumento che comprende e soddisfa le tue esigenze in continua evoluzione.
Numero massimo di percorsi controllati
2
Numero massimo di assi controllati / per percorso
20/12
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
8/4
cnc

31𝑖-LB Plus

Ottimizzato per macchine da taglio laser 2D standard, il controllo FANUC Series 31𝑖-LB Plus ti offre una soluzione CNC conveniente senza rinunciare alle prestazioni. Include software intelligenti che migliorano l’efficienza e l’efficacia del processo laser. Come il suo equivalente, il controllo FANUC Series 31𝑖-LB Plus assicura prestazioni elevate del tuo sistema laser FANUC, con un focus su tempi ciclo, velocità, precisione e qualità. Il controllo integra anche funzioni di gestione laser e diagnostica che prevedono la manutenzione necessaria, garantendo così la massima operatività della macchina e supportando un’alta produttività per soddisfare le esigenze dei tuoi clienti.
Numero massimo di percorsi controllati
4
Numero massimo di assi controllati / per percorso
26/12
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
4/3
cnc

30𝑖-B Plus

Eleva la tua lavorazione di precisione. Progettato per macchinari ad alta velocità e di precisione, il FANUC 30𝑖-B Plus è la soluzione perfetta per applicazioni complesse che coinvolgono assi multipli e operazioni multi-percorso. Rivolto a una vasta gamma di utenti, questo controllo CNC unisce la facilità d'uso con accuratezza, affidabilità ed efficienza impareggiabili, rendendolo ideale per un'ampia varietà di macchine utensili. Che si tratti di torni multi-asse, centri di lavorazione a 5 assi, macchine per il taglio di ingranaggi o transfer machine, il FANUC 30𝑖-B Plus assicura prestazioni ottimali.
Numero massimo di percorsi controllati
15
Numero massimo di assi controllati / per percorso
96/24
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
24/4
cnc

31𝑖-B Plus

Ingegneria di Precisione per il Futuro della Produzione. Eleva le capacità produttive della tua azienda con il nostro FANUC 31𝑖-B Plus, un sistema di controllo CNC all'avanguardia progettato per trasformare la tua linea di produzione in un centro di efficienza e precisione. Progettato per le esigenze complesse delle produzioni moderne, questo controller avanzato è la tua chiave per rimanere competitivo sul mercato.
Numero massimo di percorsi controllati
6
Numero massimo di assi controllati / per percorso
34/16
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
8/4