Image of Power Motion i-Model A Plus on a white background.

Power Motion 𝑖-A Plus

Porta l'efficienza della tua azienda a nuove vette con il nostro Power Motion 𝑖-A Plus, progettato specificamente per il mercato del controllo del movimento. Questo controller versatile è ideato per applicazioni complesse multi-asse. Supporta un'ampia gamma di funzioni sincrone e può essere integrato senza soluzione di continuità con i robot FANUC. Questa integrazione consente un controllo efficiente e preciso dei movimenti del robot, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali.
Numero massimo di assi controllati / per percorso
32/24
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
6/4
Numero massimo di percorsi controllati
10

Vantaggi per la tua azienda

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Maggiore precisione e controllo

Questo sistema offre una precisione e un controllo senza pari per le attività industriali più complesse. Algoritmi e hardware avanzati aumentano la precisione dei macchinari, riducono al minimo gli scarti e migliorano la qualità dei prodotti.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Soluzione completa Plug & Play

Power Motion 𝑖-MODEL A Plus offre una tecnologia plug-and-play di facile utilizzo con software incluso e si connette alle macchine con un cablaggio minimo.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Scalabilità e flessibilità

Power Motion 𝑖-MODELLO A Plus offre un controllo preciso ed efficiente per diverse applicazioni industriali.
Pictogram for Cycle time estimation (CNC) in black. SVG format.

Miglioramento dell'efficienza e della produttività

La lavorazione ad alta velocità riduce i tempi di ciclo, aumentando la produttività. Indispensabile per le aziende che vogliono massimizzare la produzione e ridurre i costi.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Facilità di integrazione e compatibilità

I clienti possono beneficiare della sua perfetta integrazione e dell'ampia compatibilità con vari sistemi, consentendo operazioni semplificate e una maggiore efficienza nelle loro applicazioni di controllo del movimento.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Affabilita' e durata

Progettato per ambienti industriali esigenti, il controllore CNC FANUC Power Motion 𝑖-A Plus si distingue per la sua eccezionale affidabilita' e durata, riducendo al minimo i tempi di fermo e i costi di manutenzione.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi prodotti, offriamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e correttiva, con migliaia di ricambi disponibili su richiesta durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

Potenzia la Tua Azienda con l'Automazione Intelligente

Il nostro Power Motion 𝑖-A Plus è un sistema avanzato ad alta reattività, progettato per ottimizzare le tue operazioni. Si distingue come una soluzione robusta e affidabile per le tue esigenze di automazione.

Questo sistema migliora il controllo del movimento grazie a una CPU ad alta velocità, che permette un avvio/arresto più rapido degli assi e riduce significativamente i tempi ciclo. Assicura inoltre una maggiore precisione per le operazioni ad alta velocità, rispondendo rapidamente ai segnali esterni.

In modo unico, supporta fino a 32 assi con la funzione di controllo assi PMC, consentendo l'esecuzione indipendente per ciascun asse. Questa caratteristica sottolinea la sua versatilità e adattabilità a un'ampia gamma di attività di automazione.

Specifiche tecniche

controllo assi
Numero massimo di assi controllati / per percorso
32/24
Numero massimo di assi di avanzamento / per percorso
32/24
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
6/4
Numero massimo di assi controllati simultaneamente per percorso
4
Numero massimo di percorsi controllati
10
Tipo di installazione
Versione LCD
Versione stand-alone
Unità operative
Pannello LCD
Pannello LCD per iHMI
Front-end PC
Front-end PC iHMI
Sistemi di contatto
Unità di controllo portatile
Pannello operatore macchina
Funzioni PMC
Numero massimo di I/O
4096
Numero massimo di I/O-Link
2
Numero massimo di canali PMC
5
Numero massimo di passi
300000
funzione blocco
Funzioni CNC
Doppio controllo di sicurezza
Controllo macchina intelligente
Interpolazione nano
AI Advanced Preview
AI Contour Control
Macro Executor
C-Executor
Immagine FANUC
FOCAS
Compensazione errori
Compensazione errori
Tool functions
Funzioni dell'utensile
funzione 5 assi
Piano di lavoro inclinato
No
Controllo del punto centrale dell'utensile
No
Lavorazione simultanea fluida a 5 assi
No
Tecnologie
Automazione generale

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a specifiche tecniche essenziali e informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili. Questi ti aiuteranno nel processo decisionale e a massimizzare l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Per la personalizzazione

Illustration of FOCAS library

FOCAS Library

Potenzia le tue operazioni CNC! Collegati facilmente alla tua macchina CNC tramite Ethernet o fibra ottica. Personalizza le funzioni, modifica i programmi macro e goditi l'accesso intuitivo agli strumenti CNC avanzati.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizzazione dello schermo - FANUC PICTURE

Personalizza senza problemi l'interfaccia operatore e le schermate HMI per le attività più complesse. Personalizzazione impareggiabile, interfacce migliorate, funzionamento fluido e pannelli di controllo personalizzati garantiscono un'esperienza utente di altissimo livello.
Image of CNC screen. Startup tool

Strumenti di impostazione - FANUC LADDER-III, Kit di sviluppo applicazioni CNC, CNC Setting Tool,...

Migliora l'efficienza delle vostre operazioni industriali con i nostri strumenti. Semplifica la programmazione, personalizza i sistemi e realizza configurazioni efficienti e precise per una maggiore produttività.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Potenzia l'automazione con la tecnologia servo all'avanguardia. Sperimenta precisione, integrazione perfetta e prestazioni ottimali. Affidabile, a basso consumo energetico, con supporto su misura per
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Scegli facilmente motori e amplificatori con il servomotore FANUC. Inserisci le tue specifiche e le condizioni operative per ottenere consigli ottimali su motori e amplificatori. Gratuito e facile da usare.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensazione Termica AI degli Spostamenti

Sperimenta una precisione e un'efficienza senza pari nei macchinari industriali. La nostra soluzione riduce al minimo lo spostamento termico, garantendo una precisione costante, tempi di fermo ridotti e maggiore produttività.

Lasciati ispirare