I robot FANUC per la verniciatura sono progettati per gli ambienti pericolosi e offrono capacità di manipolazione e portata elevate. Qualunque siano le tue esigenze di verniciatura o di distribuzione, c'è un modello FANUC adatto. Approfitta della più ampia gamma di robot per la verniciatura del settore, supportata da decenni di esperienza. I componenti chiave garantiscono prestazioni ottimali, mentre il PaintTool di facile utilizzo semplifica la programmazione. L'installazione e il funzionamento sono semplici e ROBOGUIDE PaintPRO assicura un'applicazione e una simulazione efficienti.
Nell'industria manifatturiera, la verniciatura e il rivestimento sono tra i processi più incoerenti da completare manualmente. La velocità di applicazione, lo spessore della vernice e la distanza dalla superficie sono estremamente difficili da eseguire per gli operatori senza deviazioni involontarie. La risposta è l'adozione di robot, in particolare i robot FANUC della serie P per la verniciatura, sviluppati appositamente per questo difficile processo produttivo.
Dalla robotica di alta precisione all'automazione intelligente, forniamo le soluzioni per elevare i vostri processi produttivi.