The FANUC P-250/45F-26A is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-350𝑖A/45

Il robot per la verniciatura P-350𝑖A è progettato per garantire la massima precisione in un'ampia gamma di applicazioni di verniciatura e distribuzione ed è dotato di numerose caratteristiche che consentono di ottenere un'elevata produttività, una qualità ottimale e bassi costi operativi. Progettato per essere flessibile, il P-350𝑖A/45 è un robot per la verniciatura con carico massimo e capacità di polso di 45 kg.
Carico utile robot
45 kg
Raggio d'azione robot
2606 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for

Approvato ATEX

Opera in sicurezza in ambienti pericolosi precedentemente progettati per la Zona 1 con un robot per la verniciatura completamente conforme alle norme ATEX e agli standard della Categoria 2 e del Gruppo IIG.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Prestazioni elevate

Approfitta della maggiore capacità di carico utile per un C1/D1 ed esegui un numero illimitato di operazioni di verniciatura, sigillatura e lavaggio ad alta precisione.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Per sfruttare al meglio anche le cabine di verniciatura più piccole, questo robot è disponibile con opzioni di montaggio a pavimento, invertito, ad angolo e a parete per una maggiore versatilità.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrazione semplice delle apparecchiature

Aggiungi flessibilità alle tue applicazioni di verniciatura e rivestimento e approfitta di un'ampia gamma di funzionalità e apparecchiature facili da integrare.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Protezione
corpo standard/opzionale
Standard
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
Standard
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo
Caratteristiche generali
Carico utile robot
45 kg
Raggio d'azione robot
2606 mm
assi
6

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per aiutarti a prendere le decisioni giuste e ottenere il massimo dai prodotti FANUC.


 

Scopri la serie di prodotti

FANUC paint robots

Serie di verniciatura

Lo standard industriale nell'automazione della verniciatura da oltre 40 anni. Esplora ora la nostra Serie Paint.

Lasciati ispirare