Trova ROBOSHOT
Usa il pulsante "trova"per cercare la macchina per lo stampaggio a iniezione elettrica più adatta a te. Per affinare la ricerca, seleziona uno o più criteri. Puoi spuntare o togliere le caselle per modificare i filtri. Clicca sui risultati per accedere alla pagina del modello che ti interessa.
Affina la ricerca
14 ROBOSHOT – 1-14 ROBOSHOT
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B
Progettata per soddisfare le richieste delle aziende produttrici di connettori, dei produttori di automobili, di elettronica, di dispositivi medici e di beni di consumo, questa macchina offre una v...
Diametro vite (mm)
22 , 26 , 28 , 32 , 36 , 40 mm
Distanza tra le colonne, H×V
460 x 410 mm
Tonnellaggio
1000 kN | 100 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B
Progettata per eccellere nei settori dei connettori, della produzione automobilistica, dell'elettronica, della fabbricazione di dispositivi medici e dei beni di consumo, questa macchina è la pietra...
Diametro vite (mm)
26 , 28 , 32 , 36 , 40 mm
Distanza tra le colonne, H×V
530 x 530 mm
Tonnellaggio
1300 kN | 130 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S15𝑖B
Questa macchina compatta è ideale per applicazioni di microstampaggio, eccellendo nella produzione di precisione per settori quali lenti, ottica e ingranaggi. Affabilita' e precisione, la nostra se...
Diametro vite (mm)
14, 16, 18 mm
Distanza tra le colonne, H×V
260 x 235 mm
Tonnellaggio
150 kN | 15 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S220𝑖B
Progettata per eccellere nei settori dei connettori, della produzione automobilistica, dell'elettronica, della fabbricazione di dispositivi medici e della produzione di beni di consumo, questa macc...
Diametro vite (mm)
32 , 36 , 40 , 44 , 48 , 52 , 56 mm
Distanza tra le colonne, H×V
650 x 650 mm
Tonnellaggio
2200 kN | 220 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B
Rinomata per la sua versatilità e precisione, questa macchina è una pietra miliare nei settori medicale, automobilistico e dello stampaggio tecnico. Grazie alle sue avanzate capacità di stampaggio ...
Diametro vite (mm)
32 , 36 , 40 , 44 , 48 , 52, 56 mm
Distanza tra le colonne, H×V
710 x 635 mm
Tonnellaggio
2500 kN | 250 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B
Progettata per eccellere nella produzione automotive, nello stampaggio tecnico, nel packaging e nella produzione di componenti per il consumo, questa macchina è un vero esempio di ingegneria di pre...
Diametro vite (mm)
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Distanza tra le colonne, H×V
810 x 710 mm
Tonnellaggio
3000 kN | 300 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Grande Capacità
Presentiamo il robusto modello di grande capacità della serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B, progettato per soddisfare le rigorose richieste dei settori automobilistico, dello stampaggio tecnico, del confez...
Diametro vite (mm)
64 , 68 , 72 , 80 mm
Distanza tra le colonne, H×V
810 x 710 mm
Tonnellaggio
3000 kN | 300 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Small Capacity
Con un'attenzione particolare alla precisione e all'affidabilita', questa macchina gode della fiducia dei principali produttori per la sua capacita' di fornire una qualita' costante in una vasta ga...
Diametro vite (mm)
32 , 36 , 40 , 44 , 48 , 52, 56 mm
Distanza tra le colonne, H×V
810 x 710 mm
Tonnellaggio
3000 kN | 300 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S30𝑖B
Questa macchina compatta eccelle nelle applicazioni di micromoulding, specializzandosi nella produzione di precisione per settori come lenti, ottica e ingranaggi. Con un focus su affidabilità e acc...
Diametro vite (mm)
14 , 16 , 18 , 20 , 22 mm
Distanza tra le colonne, H×V
310 x 290 mm
Tonnellaggio
300 kN | 30 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Capacità ultra ridotta
Progettata su misura per le esigenze specifiche delle applicazioni di stampaggio medicale, automobilistico e tecnico, questa macchina è affidabilita' e versatilita'. Rinomata per la sua precisione ...
Diametro vite (mm)
40, 44, 48, 52, 56 mm
Distanza tra le colonne, H×V
920 x 920 mm
Tonnellaggio
4500 kN | 450 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Grande capacità
Progettata per soddisfare le rigorose richieste dei settori automobilistico, dello stampaggio tecnico, del confezionamento e dei componenti di consumo, questa macchina offre precisione ed efficienz...
Diametro vite (mm)
68, 72, 80, 90, 100 mm
Distanza tra le colonne, H×V
920 x 920 mm
Tonnellaggio
4500 kN | 450 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Piccola capacità
Progettata per superare le richieste dei settori medicale, automobilistico e dello stampaggio tecnico, questa macchina definisce lo standard di eccellenza nello stampaggio a iniezione. Affidabilita...
Diametro vite (mm)
48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Distanza tra le colonne, H×V
920 x 920 mm
Tonnellaggio
4500 kN | 450 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B
Pensato per diversi settori automobilistici, elettronici, medici e dei beni di consumo, questo modello è l'emblema dell'affidabilita' e delle prestazioni. Sia che stiate stampando componenti intric...
Diametro vite (mm)
18 , 20 , 22 , 26 , 28 , 32 mm
Distanza tra le colonne, H×V
360 x 320 mm
Tonnellaggio
500 kN | 50 tonf
roboshot
ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B
Progettata per eccellere nel settore automobilistico, dello stampaggio tecnico, del confezionamento e della produzione di componenti di consumo, questa macchina è una testimonianza di ingegneria di...
Diametro vite (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Distanza tra le colonne, H×V
920 x 920 mm
Tonnellaggio
4500 kN | 450 tonf