Progettata specificamente per applicazioni per la saldatura ad arco, la gamma di robot FANUC ARC Mate è il risultato di anni di esperienza nella robotica e nella saldatura. La nostra gamma ARC Mate comprende una varietà di modelli con carico utile fino a 35 kg e sbraccio fino a 2.2 m, adatti a un'ampia gamma di applicazioni per la saldatura ad arco, la saldatura laser, la saldatura e il taglio. FANUC ha sviluppato una gamma di strumenti per aumentare la versatilità della serie di robot FANUC ARC Mate e contribuire a rendere i tuoi processi più efficienti e redditizi.