Close-up of circuit board at production line.
1170628756
Microchip and microprocessor assembly with automated robotic arm factory equipment, electronics and component installation on circuit board

Assemblaggio

Automatizza i processi di assemblaggio con i robot per ottenere vantaggi significativi rispetto ai metodi manuali. Assicurano una precisione e una coerenza senza pari, riducendo gli errori e garantendo una produzione di alta qualità. Aumentano la velocità di produzione consentendo un funzionamento continuo senza affaticamento, con conseguente aumento della produttivita'. Aumentano l'efficienza, la qualità e la sicurezza, rendendo l'automazione un investimento strategico per qualsiasi attività produttiva.

Lasciati ispirare

Trai ispirazione dal successo degli altri

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Cosmetici Erkul

Il produttore di cosmetici vede la bellezza dell'automazione FANUC

Erkul Cosmetics, in Turchia, beneficia di una miriade di vantaggi in termini di qualità ed efficienza offerti da diversi prodotti di automazione FANUC ad alte prestazioni. Questa azienda cosmetica in rapida crescita sta cercando di stabilire un punto di riferimento per la produzione nel suo settore, supportata dai vantaggi competitivi offerti dalle soluzioni FANUC.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Assemblaggio completamente automatizzato di macinacaffè

Nella produzione di elettrodomestici popolari come i macinacaffè, una serie di prerequisiti determina il successo della produzione. Ad esempio, solo processi chiaramente strutturati, efficienti e orientati agli obiettivi possono portare ai livelli richiesti di affidabilita' della produzione. Raggiungere questa ambizione diventa molto più realistico con l'automazione, come può testimoniare il leader di mercato Eugster/Frismag AG dopo l'adozione di 14 robot industriali LR Mate di FANUC e ZDT (Zero Down Time) di FANUC, che ora consentono l'assemblaggio continuo e automatizzato di un macinacaffè ogni 7 secondi.

Per saperne di più sulle nostre infinite possibilità

Le nostre soluzioni per altre applicazioni

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Aumento dell'efficienza, della precisione e della produttività con le soluzioni FANUC per diverse applicazioni

Dalla robotica di alta precisione all'automazione intelligente, forniamo le soluzioni per elevare i tuoi processi produttivi.