The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean

Costruito per le camere bianche e gli ambienti alimentari, LR Mate 200𝑖D/7C è un robot compatto e multifunzionale a 6 assi progettato per garantire la massima pulizia. I suoi potenti servomotore e il braccio rigido garantiscono un'accelerazione rapida e tempi di ciclo più brevi. Questo modello è certificato IP67 per la resistenza all'acqua e alla polvere. Progettato per le applicazioni in camera bianca e per gli alimenti, è conforme agli standard ISO Classe 5 e dispone di un rivestimento epossidico bianco conforme alla FDA e di un grasso alimentare NSF-H1.
Carico utile robot
7 kg
Raggio d'azione robot
717 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

La soluzione ideale per ambienti sterili

Rispetta i requisiti degli ambienti puliti con un design igienico, verniciatura epossidica bianca, bulloni anti-ruggine e conformità allo standard ISO classe 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista in applicazioni alimentari

Evita il rischio di contaminazione grazie al grasso alimentare certificato NSF-H1. Approfitta di un design resistente al lavaggio con verniciatura in epoxy bianca, bulloni anti-ruggine e grado di protezione IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maggiore produttività

Aumenta la tua produttività grazie a potenti servomotori e a un braccio altamente rigido per ottenere accelerazioni elevate e tempi di ciclo rapidi. Beneficia di un movimento fluido e privo di vibrazioni anche a velocità operative elevate.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilità per qualsiasi situazione

Aumenta la flessibilità e risparmia spazio a terra con il montaggio a soffitto o ad angolo.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Semplifica l’integrazione e riduci i costi grazie ai 6 ingressi digitali e 6 uscite digitali sul connettore dell’asse J3, che supportano pinze a bordo macchina, oltre a due elettrovalvole doppie integrate e linee pneumatiche fornite di serie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Protezione
corpo standard/opzionale
IP67/IP69K
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67/IP69K
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo
Caratteristiche generali
Carico utile robot
7 kg
Raggio d'azione robot
717 mm
assi
6

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili. Ti aiutano a prendere decisioni più consapevoli e a sfruttare al massimo le potenzialità dei prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Serie LR Mate

Leggero e compatto. Le cose grandi si fanno in piccoli confezionamenti. Esplorate ora la nostra serie LR Mate!

Ispirati