FANUC-Robot-M-710iD-70_L (L-left)

M-710𝑖D/70

The M-710𝑖D/70 is a 6-axis, 70 kg payload capacity robot with a unique curved J2 arm designed to minimise interference and collision risks. This model continues the legacy of the M-710 series, optimised for both weight and payload efficiency. With increased payload capacity and cost-effective performance, the fully enclosed design provides robust protection against water and dust, protecting critical components such as reducers and cables. This makes the M-710𝑖D/70 a versatile and reliable solution for a wide range of industrial applications.
Nosnost robota
70 kg
Dosah robota
2104 mm
osy
6

Benefits for Your Business

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Efficient and Powerful

Achieve the perfect balance between efficiency and performance by opting for this lightweight powerhouse. It weighs just 580 kg and can handle payloads of up to 70 kg.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Snížené riziko interferencí

Minimalizujte rušivé vlivy a snižte riziko kolize s blízkými překážkami a zajistěte hladší a bezpečnější provoz pomocí zakřiveného ramene J2.
Pictogram for

Plně uzavřený design

Chraňte citlivé součásti, jako jsou redukce a kabely, a zvyšte odolnost a spolehlivost díky plně uzavřenému designu, který odolává vodě a prachu v různých prostředích.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Připraveno na drsné prostředí

Ideální volba do prašného a vlhkého prostředí, stupeň krytí IP67 pro zápěstí a IP54 pro tělo chrání robota před vlhkostí a prachem.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální všestrannost

Přidejte volitelný režim paletizace a přesuňte lineární singularitu koryta. Díky tomu jej můžete flexibilně provozovat jako plnohodnotný 6osý robot a jako 5osý paletizační robot.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Zvyšte flexibilitu a ušetřete místo na podlaze díky stropní nebo úhlové montáži.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technical Specifications

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
70 kg
Dosah robota
2104 mm
osy
6

Download for Additional Information

Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.

Discover the Product Series

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 Series

The slim wrist, small footprint robot for medium payloads. Explore our M-710 Series now!

Get Inspired