R-2000/225F-27E
Condividi
Il modello R-2000/225F-27E offre una maggiore flessibilità nella movimentazione dei materiali grazie alla combinazione di una portata massima di 225 kg, espandibile fino a 240 kg, con uno sbraccio compatto di 2.655 mm. Questo robot industriale a 6 assi montato a pavimento è ottimizzato per le movimentazioni più pesanti e per applicazioni che richiedono utensili più grandi senza aumentare le dimensioni della cella. Con una ripetibilità di ±0,05 mm, l’R-2000/225F-27E garantisce prestazioni precise e costanti, aiutando i produttori a mantenere la produttività, ottimizzare lo spazio a disposizione e ottenere una qualità di processo affidabile in ambienti di automazione esigenti.
Carico utile robot
225 kg
Raggio d'azione robot
2655 mm
assi
6
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Applicazioni
Settori industriali
La soluzione perfetta per la tua applicazione
Movimentazione dei materiali
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Pallettizzazione
L'automazione del processo di pallettizzazione può aumentare la sicurezza e l'efficienza delle vostre operazioni. Grazie a un'ampia gamma di opzioni tra cui scegliere, troverai la soluzione perfetta per le varie dimensioni, le portate massime, i tempi di ciclo e le esigenze di precisione, il tutto garantendo che i tuoi prodotti siano trattati con la massima cura.
Saldatura a punti
Garantisci saldature di alta qualità e migliora la produttività con i robot per la saldatura a punti.
Integrali come componente essenziale dei processi produttivi moderni per assicurare prestazioni affidabili e costanti.
Mantieni una qualità di saldatura uniforme, riduci i tempi di produzione e minimizza gli errori umani.
Abbassa i costi di manodopera, diminuisci gli sprechi di materiale e abilita il funzionamento 24/7 per aumentare l’efficienza complessiva della produzione.
Asservimento Macchine
Automatizzare la manutenzione delle macchine con i robot consente di migliorare significativamente la produzione grazie a una precisione superiore e a un funzionamento continuo, a differenza della manutenzione manuale. Aumenta l'efficienza, ottieni una produzione costante, riduci i costi di manodopera e aggiungi un valore sostanziale all'intero processo produttivo.
Assemblaggio
Automatizza i processi di assemblaggio con i robot per ottenere vantaggi significativi rispetto ai metodi manuali. Assicurano una precisione e una coerenza senza pari, riducendo gli errori e garantendo una produzione di alta qualità. Aumentano la velocità di produzione consentendo un funzionamento continuo senza affaticamento, con conseguente aumento della produttivita'. Aumentano l'efficienza, la qualità e la sicurezza, rendendo l'automazione un investimento strategico per qualsiasi attività produttiva.
Soluzioni su misura per il tuo settore
Robotica e automazione per il settore automobilistico
Eccellenza automobilistica: Le versatili soluzioni di automazione FANUC.
Robotica e automazione per il settore aerospaziale
La robotica avanzata di FANUC: ottimizzazione dei processi di produzione aerospaziale.
Veicoli elettrici
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.
Magazzino, logistica, posta e pacchi
L'ampia offerta di robot FANUC per il magazzino si adatta alle esigenze di chiunque voglia applicare l'automazione al proprio magazzino, centro di distribuzione, fulfillment center e altro ancora.