Skip to main content
Compact rack-mount robot with 120 kg capacity and 3905 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/120R-39E

Il modello R-2000/120R-39E è progettato per massimizzare la copertura dell'area di lavoro, risparmiando al contempo spazio prezioso a terra in ambienti industriali particolarmente esigenti. Caratterizzato da un montaggio su rack, una portata massima di 120 kg e uno sbraccio esteso di 3.905 mm, questo robot industriale a 6 assi è particolarmente adatto per applicazioni di pallettizzazione, logistica e movimentazione di pezzi di grandi dimensioni. Il design rigido del braccio garantisce un funzionamento stabile su lunghe distanze, mentre l'elevata precisione di posizionamento assicura prestazioni di processo costanti nelle attività di automazione più impegnative. Combinando un ampio sbraccio con una comprovata affidabilità, l'R-2000/120R-39E aiuta i produttori a ottimizzare la produttività e a sfruttare in modo più efficiente lo spazio dedicato alla produzione.
Carico utile robot
120 kg
Raggio d'azione robot
3905 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Grande versatilità

Risparmia spazio prezioso e rendi più versatile la tua installazione montando il robot su un rack.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Area di lavoro massima

Amplia la portata della vostra automazione ad aree di produzione più estese, mantenendo l'efficienza e riducendo la necessità di attrezzature aggiuntive.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Pronti per l'automazione intelligente

Collega più facilmente le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale e le tecnologie di automazione avanzate, per aiutarti a migliorare l'efficienza e prepararti alle future esigenze di produzione
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Progettato per ambienti difficili

Ideale per ambienti polverosi e umidi, il grado di protezione IP67 per il polso e IP54 per il corpo protegge il robot dall'umidità e dalla polvere.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Ottimizzato per un funzionamento affidabile

Dedica meno tempo alla manutenzione ordinaria e più tempo a garantire la continuità della produzione.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Bassi costi di esercizio

Ridurre al minimo i costi operativi grazie al minor consumo energetico e all’eliminazione della necessità di sostituire le batterie.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Miglioramento della qualità dei prodotti

Mantiene una qualità costante del prodotto anche durante la movimentazione di pezzi pesanti o complessi, grazie alla maggiore rigidità e alle prestazioni di movimento precise.
Icon for Robot Wrist. SVG

Lo specialista della saldatura a punti

Adatto a tutte le opzioni di saldatura a punti, questo modello è la scelta comprovata per garantire massime prestazioni e tempi di funzionamento ottimali dell'impianto.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-50𝑖A Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
120 kg
Raggio d'azione robot
3905 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a preziose informazioni sui nostri prodotti tramite i nostri documenti scaricabili, che ti aiuteranno nel processo decisionale e ti consentiranno di sfruttare al massimo i tuoi prodotti FANUC.

Scopri la gamma di prodotti

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

Serie R-2000/E

Il leader del settore per quasi tutte le applicazioni che richiedono robot industriali in grado di avere una portata massima elevata.

Lasciati ispirare