Versatilità "big-bed" al suo meglio. Questa macchina, una vera potenza, ridefinisce ciò che è possibile nella lavorazione di precisione grazie alla sua ampia superficie di lavoro. Che tu stia gestendo componenti di grandi dimensioni, dettagli intricati o qualsiasi cosa nel mezzo, la 𝛼-C800𝑖C offre prestazioni ineguagliabili. Sperimenta la libertà di affrontare diversi progetti con facilità, rendendola una scelta ideale per le industrie che richiedono capacità "big-bed". Esplora possibilità illimitate con la ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C.
Esplora il modello più grande di FANUC ROBOCUT 𝛼-C𝑖C
Questa macchina per elettroerosione a filo all'avanguardia è dotata di un asse X di 800 mm e di una corsa dell'asse Z fino a 500 mm. È perfetta per la produzione di componenti aerospaziali e per altri settori che richiedono precisione e velocità. La 𝛼-C800𝑖C offre capacità impareggiabili pur mantenendo un ingombro ridotto, grazie alla sua unità serbatoio dalla forma unica.
Highlights
Vantaggi per la tua azienda
Precisione e accuratezza
La nostra tecnologia all’avanguardia garantisce risultati eccellenti in ogni processo di lavorazione. Raggiungi il massimo livello di precisione per prodotti finali di alta qualità e una significativa riduzione degli sprechi di materiale.
Aumento della produttività
ROBOCUT punta all’efficienza, riducendo i tempi di fermo, ottimizzando la velocità di lavorazione e semplificando i flussi produttivi. Con noi, puoi contare su una produttività aumentata, lead time più brevi e significativi risparmi sui costi.
Affabilita' e durata
Progettate per resistere all'uso intensivo e agli ambienti industriali difficili, le nostre macchine sono costruite per durare. FANUC ROBOCUT garantisce prestazioni a lungo termine e tranquillità.
FANUC ROBOCUT include la comoda funzione CORE STITCH, che facilita la lavorazione estesa senza operatore. Inoltre, fornisce manuali a bordo per una consultazione rapida e accessibile, migliorando l'us
La nostra offerta completa di assistenza e supporto ai clienti comprende programmi di manutenzione preventiva, formazione approfondita, assistenza tecnica 24 ore su 24 e parti di ricambio prontamente disponibili.
Le macchine ROBOCUT danno priorità all’efficienza energetica grazie a una combinazione tra la gestione intelligente dell’energia di FANUC e componenti ad alte prestazioni a basso consumo.
Accedi a specifiche tecniche essenziali e informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili. Questi ti aiuteranno nel processo decisionale e a massimizzare l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.
Il cuore di ogni FANUC ROBOCUT è il CNC più affidabile al mondo. Progettati per garantire la massima precisione, i CNC FANUC sono estremamente facili da usare e programmare, offrendo funzionalità i...
Le nostre macchine sono progettate per essere flessibili e soddisfare le tue esigenze specifiche. Sono dotate di una varietà di opzioni standard tra cui puoi scegliere durante la configurazione. Offriamo inoltre funzioni hardware aggiuntive che puoi integrare per ottenere ancora più funzionalità dalla tua macchina.
Le capacità operative estese di ROBOCUT rappresentano una svolta nel mondo del filo EDM, e siamo qui per mostrarti alcune delle caratteristiche straordinarie che rendono ROBOCUT unico.
Il tavolo da lavoro, altamente resistente e robusto, è stato progettato per una lavorazione di precisione duratura. Questa tavola assicura una longevità eccezionale e una manutenzione minima. Sia c...
Questa innovazione rileva e corregge gli errori di passo grazie a sensori all’avanguardia e software dedicati, garantendo una precisione superiore, riduzione degli scarti, maggiore durata della mac...
Per migliorare l'accuratezza e l'efficienza della funzione di misurazione del filo, è stato implementato un metodo di rilevamento all'avanguardia. Una sonda a contatto è disponibile quando la macch...
Il lavaggio continuo delle piastre di tenuta impedisce al fango di aderire alle piastre stesse. Le due piastre di tenuta trasparenti divise sono facili da controllare, smontare e mantenere pulite.
L'estensione della corsa dell'asse Z di ROBOCUT, come esemplificato nei modelli ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C e 𝛼-C800𝑖C con capacità Z400/Z500, rivoluziona le possibilità di lavorazione dei pezzi. Questa e...
ROBOCUT è specializzato nel taglio di precisione per stampi da pressa e stampi a iniezione. Offre un controllo avanzato della posizione dell'ugello per prestazioni ottimali, affrontando le sfide un...
FANUC ROBOCUT è disponibile con una tavola rotante CCR che può essere indicizzata e controllata simultaneamente. ROBOCUT CCR è dotato di un servomotore FANUC e di un encoder rotativo che offre la m...
Grazie alla funzione AI Thermal Displacement Compensation, che combina più sensori di temperatura e machine learning, ROBOCUT mantiene una precisione di lavorazione costante.
FANUC offre una soluz...
Ottieni il massimo dalla tua macchina con la nostra selezione di software standard preinstallati e componenti aggiuntivi opzionali. Il software standard ti permette di configurare il tuo Control in base alle tue precise esigenze, mentre le funzioni opzionali sbloccano capacità ancora più potenti.
Riduce al minimo il rischio di rottura del filo alle alte velocità di lavorazione, anche in condizioni difficili come quelle che comportano ampie distanze tra gli ugelli o altezze di taglio variabili.
Il sistema FANUC ROBOCUT-CAM𝑖 è la tua soluzione per semplificare le lavorazioni cilindriche, coniche e a 7 assi. Con funzionalità potenti e un’interfaccia intuitiva, ROBOCUT-CAM𝑖 rende la progra...
Dotato di una nuova interfaccia grafica, ROBOCUT-LINK𝑖 è uno strumento di gestione delle informazioni sulla produzione e sulla qualità che consente di monitorare lo stato di un massimo di 32 macch...
La funzione Core Stitch è la chiave per garantire un funzionamento continuo e non presidiato con ROBOCUT.
Questa innovativa tecnologia offre numerosi vantaggi per migliorare il tuo processo di lav...
Questa innovazione rileva e corregge gli errori di passo grazie a sensori all’avanguardia e software dedicati, garantendo una precisione superiore, riduzione degli scarti, maggiore durata della mac...
Le macchine FANUC ROBOCUT sono alla base del successo di un importante produttore di stampi ad iniezione
Haidlmair, uno dei principali specialisti di stampaggio a iniezione, ha investito in altre due macchine FANUC ROBOCUT per l'elettroerosione a filo, continuando una partnership decennale e un'eredità di precisione.
L'elettroerosione a filo (Electrical Discharge Machining) è un processo di produzione di precisione che utilizza un sottile filo caricato elettricamente per tagliare forme e contorni intricati in metalli duri e macchine conduttive. Il filo genera una serie di rapide scariche elettriche che erodono il materiale con estrema precisione senza applicare forza meccanica. Questo metodo senza contatto consente di produrre parti complesse e altamente dettagliate con finiture superficiali eccellenti, rendendolo essenziale per i settori che richiedono una lavorazione precisa, come quello aerospaziale, medico e della costruzione di stampi.