The FANUC Robocut α-C400iC is a high-reliability and high-performance wire electrical-discharge machine (wire-cutting EDM).

ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C

Scopri il modello ROBOCUT α-C400iC – la soluzione compatta per la micro-lavorazione. Questa macchina all'avanguardia stabilisce nuovi standard in termini di precisione e versatilità, rendendola la scelta perfetta per settori come l'aerospaziale, l'automotive e non solo. Con la sua eccezionale accuratezza e il design compatto, la ROBOCUT α-C400iC ridefinisce l'ingegneria di precisione, promettendo un futuro brillante per le tue esigenze di lavorazione.
Maximum workpiece dimensions
730x630x250 mm
Maximum workpiece weight
500 kg
XY axis table travel
400x300 mm
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisione e accuratezza

La nostra tecnologia all’avanguardia garantisce risultati eccellenti in ogni processo di lavorazione. Raggiungi il massimo livello di precisione per prodotti finali di alta qualità e una significativa riduzione degli sprechi di materiale.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Aumento della produttività

ROBOCUT punta all’efficienza, riducendo i tempi di fermo, ottimizzando la velocità di lavorazione e semplificando i flussi produttivi. Con noi, puoi contare su una produttività aumentata, lead time più brevi e significativi risparmi sui costi.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Affabilita' e durata

Progettate per resistere all'uso intensivo e agli ambienti industriali difficili, le nostre macchine sono costruite per durare. FANUC ROBOCUT garantisce prestazioni a lungo termine e tranquillità.
Pictogram for Core switch function (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Facilità d'uso

FANUC ROBOCUT include la comoda funzione CORE STITCH, che facilita la lavorazione estesa senza operatore. Inoltre, fornisce manuali a bordo per una consultazione rapida e accessibile, migliorando l'us
Pictogram for Hotline Call Center (Service) in black. SVG format.

Assistenza clienti e servizi

La nostra offerta completa di assistenza e supporto ai clienti comprende programmi di manutenzione preventiva, formazione approfondita, assistenza tecnica 24 ore su 24 e parti di ricambio prontamente disponibili.
Pictogram for Energy management (Sustainability) in black. SVG format.

Progettato per risparmiare energia

Le macchine ROBOCUT danno priorità all’efficienza energetica grazie a una combinazione tra la gestione intelligente dell’energia di FANUC e componenti ad alte prestazioni a basso consumo.

Specifiche tecniche

Standard
Maximum workpiece dimensions
730x630x250 mm
Maximum workpiece weight
500 kg
XY axis table travel
400x300 mm
Z axis travel
255 mm
UV axis travel
±60x±60 mm
Wire diameter
Ø 0.10~ Ø 0.30 mm
Maximum taper angle
±30°/ 80 mm
Optional
Extended Z-axis travel
0 mm
45° die guide
Maximum taper angle
±45°/ 40 mm
Thin wire
Wire diameter
Ø 0.05~ Ø 0.30 mm

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i nostri documenti scaricabili. Ti aiuteranno nel processo decisionale e a massimizzare l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri i prodotti

FAKUMA 2023. Mould part production.  ROBOCUT α-400iC with CRX-20iA/L

Serie ROBOCUT

Prestazioni di taglio e affidabilità eccezionali. Scopri subito la nostra serie ROBOCUT!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service
Norm Tooling

Higher machining throughput and product quality with FANUC

Investing in a new machine tool typically comes with a checklist that includes priorities such as precision, speed, efficiency and reliability. While many machines claims to meet these objectives, only actual results in real-world applications can qualify such assertions. And where better to test the merits of FANUC machines than a high-volume machine shop serving sectors that include automotive, white goods and electronics. The results speak for themselves.

Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT at the Austrian company Haidlmair.
Through wire EDM, Haidlmair became market world leader for beverage crates, folding crates, pallets and many other topics in the field of logistics. They are a great reference for sustainability and availability of FANUC products. They use ROBOCUTs from various series in their global production facilities, whereas the oldest one is over 30 years old.
Haidlmair

Le macchine FANUC ROBOCUT sono alla base del successo di un importante produttore di stampi ad iniezione

Haidlmair, uno dei principali specialisti di stampaggio a iniezione, ha investito in altre due macchine FANUC ROBOCUT per l'elettroerosione a filo, continuando una partnership decennale e un'eredità di precisione.