Skip to main content
High-speed and high-accurate laser welding and remote welding
with FANUC 3D laser scanner LS3Di-A

Galvano Scanner

Porta la tua lavorazione laser CNC a un livello superiore. Il nostro Galvo Scanner FANUC si integra perfettamente con il tuo sistema esistente, offrendo velocità e precisione ai vertici del settore per design complessi e produzioni ad alto volume. Questo scanner Galvano ad alta velocità e precisione realizza con facilità percorsi laser complessi, aumentando la produttività grazie a tempi ciclo più rapidi e a una ridotta manutenzione, grazie al suo design robusto. È inoltre compatibile con robot per saldatura remota e sistemi di saldatura remota, ampliando le possibilità di applicazione. Sblocca nuove possibilità di progettazione, accelera i tempi di consegna e ottimizza l’efficienza produttiva.
Laser maximum output
6000 W

Vantaggi per la tua azienda

Icon for Synchronization. SVG

Sincronizzazione efficiente

Coordina da remoto in modo fluido robot e saldatrici, migliorando l’efficienza operativa e la precisione.
Pictogram for Multi workpiece cutting (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Ideale per progetti 3D di grandi dimensioni

Eccellendo nelle saldature complesse e su larga scala, questo scanner è stato progettato per la produzione ad alta richiesta, garantendo prestazioni di alto livello nei pezzi 3D.
Pictogram for Coordinated Welding (Robot) in black. SVG format.

Trasforma il processo di saldatura

Eleva la tua produzione con il robot FANUC Galvano Scanner, una chiave per ottimizzare la velocità, la precisione e la qualità della saldatura robotica e della lavorazione.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Programmazione in G-Code

Lo scanner Galvano può essere programmato con il G-Code allo stesso modo degli assi della macchina.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi prodotti, offriamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e correttiva, con migliaia di ricambi disponibili su richiesta durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.


 

Ottenere approfondimenti