affichée 02.12.2025

Le robot FANUC SCARA résiste aux procédures de nettoyage

Le nouveau SR-12 𝑖A/C avec une charge utile de 12 kg est idéal pour les applications alimentaires et les salles blanches.
DR-3iB_STAINLESS and SR-12iA/C Picking and Placing Fish Fillets on a conveyor belt.

 

Avec des caractéristiques telles que la classe ISO 5 pour les salles blanches, l'indice de protection IP65, un lubrifiant de qualité alimentaire et des boulons antirouille, le nouveau FANUC SR-12𝑖A/C est la solution parfaite pour les usines agroalimentaires et les salles blanches. En fait, toute application de manutention, d'assemblage, d'inspection ou de prélèvement/emballage nécessitant une procédure de nettoyage bénéficiera de ce solide robot SCARA de qualité alimentaire.

Outre sa construction robuste, sa résistance à la corrosion, sa facilité de nettoyage et sa conformité aux réglementations de sécurité alimentaire, le FANUC SR-12𝑖A/C offre un fonctionnement ultra-rapide sur les quatre axes contrôlés afin de fournir une solution fiable et efficace aux entreprises agroalimentaires. Le SR-12𝑖A/C est notamment doté d'un soufflet qui se distingue sur le marché et qui protège la broche de l'axe Z pendant les procédures de lavage. Ceux qui exploitent des salles blanches dans des secteurs tels que l'ingénierie de pointe, l'optique, le laser et les produits pharmaceutiques, peuvent également exploiter les nombreux avantages du robot.

Une autre caractéristique clé du robot est son revêtement époxy blanc pour une durabilité accrue dans les environnements extrêmes, tandis que sa classification IP65 garantit une protection contre les contaminants tels que les jets d'eau et certaines quantités de poussière et d'autres particules. Le lubrifiant de qualité alimentaire NSF-H1 dans tous les axes et les boulons antirouille renforcent son utilisation dans les applications de manutention alimentaire.

Mais rien de tout cela ne se fait au détriment de la précision. En fait, le robot FANUC SR-12𝑖A/C SCARA montable au sol ou au mur offre une répétabilité de ±0,01 mm en J1, J2 et J3, J4 offrant ±0,005° pour une précision de niveau supérieur. De plus, le poignet offre un mouvement de ±720° en standard, avec une rotation continue disponible en option.

Les services entièrement intégrés constituent un autre avantage. Les E/S, l'alimentation 24VDC, les électrovannes et les conduites d'air fonctionnent toutes en interne, ce qui réduit les coûts et simplifie l'intégration. En outre, l'encombrement ultra-compact et la conception du robot minimisent les interférences potentielles avec les périphériques, ce qui permet aux usines et aux intégrateurs de systèmes de construire des cellules automatisées plus petites.

Une interface utilisateur basée sur le web (𝑖RProgrammer) offre aux utilisateurs une configuration, un jogging, un enseignement et une programmation rapides, intuitifs et indépendants de la plateforme, via une tablette ou un PC. Cette approche simple et rentable élimine le besoin d'un 𝑖pendentif d'apprentissage tactile ou de tout téléchargement de logiciel.