Les robots de soudage à l'arc FANUC sont réputés pour leur précision, leur vitesse et leur polyvalence. Leurs principales caractéristiques incluent un contrôle avancé des mouvements pour des soudures précises, des interfaces de programmation conviviales, des poignets fins et creux et une construction robuste pour une durabilité dans les environnements difficiles. Ils offrent des capacités de charge utile élevées, une portée étendue et une flexibilité multi-axes, ce qui leur permet de prendre en charge des tâches de soudage complexes. Les fonctions de sécurité intégrées, telles que la détection des collisions, renforcent la sécurité opérationnelle, tandis que leur compatibilité avec divers équipements de soudage les rend idéaux pour diverses applications industrielles.
NTM a pu augmenter la capacité de production de ses véhicules de collecte des ordures ménagères en optant pour l'automatisation de l'équipe de nuit. Grâce à l'utilisation d'un robot lourd pouvant soulever jusqu'à deux tonnes et d'une solution de robot soudage, l'usine finlandaise de l'entreprise peut désormais travailler sans personnel la nuit ou le week-end.
Bonvicini Carpenteria bénéficie aujourd'hui de niveaux de qualité et de flexibilité encore plus élevés. L'entreprise peut varier entre les solutions d'automatisation chaque fois que les volumes de production l'exigent. Bonvicini Carpenteria profite notamment d'une programmation facile et rapide des robots grâce à des fonctionnalités telles que le glisser-déposer et une interface simple sur tablette.
Les robots sont idéaux pour l'automatisation des tâches de soudage. La qualité de leur travail est encore plus remarquable lorsqu'il s'agit de souder des pièces de grande taille.
De la robotique de haute précision à l'automatisation intelligente, nous fournissons les solutions pour élever vos processus de fabrication.