Conçue spécifiquement pour les applications de soudage à l'arc, la gamme de robots de soudage ARC Mate de FANUC est le fruit d'années d'expérience dans le domaine de la robotique et du soudage. Notre gamme ARC Mate comprend une variété de modèles avec une charge utile allant jusqu'à 35 kg et une portée allant jusqu'à 2.2 m, adaptés à un large éventail d'applications de soudage à l'arc, de soudage au laser, de brasage et de découpage. FANUC a développé une gamme d'outils pour accroître la polyvalence de la série de robots FANUC ARC Mate et contribuer à rendre vos processus plus efficaces et plus rentables.
NTM a pu augmenter la capacité de production de ses véhicules de collecte des ordures ménagères en optant pour l'automatisation de l'équipe de nuit. Grâce à l'utilisation d'un robot lourd pouvant soulever jusqu'à deux tonnes et d'une solution de robot soudage, l'usine finlandaise de l'entreprise peut désormais travailler sans personnel la nuit ou le week-end.
Les robots sont idéaux pour l'automatisation des tâches de soudage. La qualité de leur travail est encore plus remarquable lorsqu'il s'agit de souder des pièces de grande taille.
Bonvicini Carpenteria bénéficie aujourd'hui de niveaux de qualité et de flexibilité encore plus élevés. L'entreprise peut varier entre les solutions d'automatisation chaque fois que les volumes de production l'exigent. Bonvicini Carpenteria profite notamment d'une programmation facile et rapide des robots grâce à des fonctionnalités telles que le glisser-déposer et une interface simple sur tablette.