Recherche de robots
Trouvez le bon produit grâce à l'outil de recherche de robots. Pour affiner votre recherche, sélectionnez l'un des critères. Cochez et décochez les cases pour modifier vos schémas de recherche. Cliquez sur les résultats pour trouver la page du modèle que vous recherchez.
Affiner votre recherche
125 Robots – 1-28 Robots
robot
ARC Mate 100 𝑖D
L'ARC Mate 100𝑖D est un robot de soudage à l'arc conçu pour les cellules de soudage compactes. Son design sophistiqué et incurvé facilite le fonctionnement dans les espaces restreints. Le bras et l...
Axes
6
Charge utile du robot
12 kg
Portée du robot
1441 mm
robot
ARC Mate 100 𝑖D/10L
L'ARC Mate 100𝑖D/10L est un robot de soudage à l'arc avancé conçu pour des performances exceptionnelles dans les cellules de soudage compactes. Grâce à son design incurvé sophistiqué, ce robot fonc...
Axes
6
Charge utile du robot
10 kg
Portée du robot
1636 mm
robot
ARC Mate 100 𝑖D/8L
L'ARC Mate 100𝑖D/8L est un robot de soudage à l'arc conçu pour exceller dans les environnements de soudage compacts. Son design sophistiqué et incurvé permet un fonctionnement sans faille, tandis q...
Axes
6
Charge utile du robot
8 kg
Portée du robot
2032 mm
robot
ARC Mate 120 𝑖D
L'ARC Mate 120𝑖D est un robot de soudage à l'arc réputé pour sa vitesse et sa précision. Sa conception articulée fine le rend idéal pour le soudage dans des gabarits étroits, tandis que ses vitesse...
Axes
6
Charge utile du robot
25 kg
Portée du robot
1831 mm
robot
ARC Mate 120 𝑖D/12L
L'ARC Mate 120𝑖D/12L est un robot de soudage à l'arc à bras long qui assure une portée étendue pour les pièces de grande taille, tandis que les vitesses d'axe et la précision exceptionnelles garant...
Axes
6
Charge utile du robot
12 kg
Portée du robot
2272 mm
robot
ARC Mate 120 𝑖D/35
L'ARC Mate 120𝑖D/35 est un robot de soudage à l'arc doté d'une vitesse d'axe et d'une précision remarquables, offrant de hautes performances dans un encombrement réduit. Sa conception fine et légèr...
Axes
6
Charge utile du robot
35 kg
Portée du robot
1831 mm
robot
ARC Mate 50 𝑖D/7L
L'ARC Mate 50𝑖D/7L est un robot de soudage à l'arc polyvalent conçu pour améliorer les opérations de soudage industriel. Avec une portée allant jusqu'à 911 mm et une flexibilité sur 6 axes, ce robo...
Axes
6
Charge utile du robot
7 kg
Portée du robot
911 mm
robot
CR-35𝑖B
Le CR-35𝑖B est le robot collaboratif le plus puissant du marché. Avec une charge utile maximale de 50 kg, il est parfait pour une large gamme d'applications lourdes. Avec une portée de 1643 mm, la ...
Axes
6
Charge utile du robot
50 kg
Portée du robot
1643 mm
robot
CRX-10𝑖A
Avec une charge utile de 10 kg et une portée de 1 249 mm, le robot collaboratif CRX-10𝑖A est la solution idéale pour les moyennes et petites entreprises ainsi que pour les débutants en automatisati...
Axes
6
Charge utile du robot
10 kg
Portée du robot
1249 mm
robot
CRX-10𝑖A/L
Le robot collaboratif CRX-10𝑖A/L, avec sa charge utile de 10 kg, sa portée de 1 418 mm et son mouvement unique de basculement, est la solution idéale pour les petites et moyennes entreprises ainsi ...
Axes
6
Charge utile du robot
10 kg
Portée du robot
1418 mm
robot
CRX-10𝑖A Food
Le robot collaboratif CRX-10𝑖A Food est conçu pour les industries de l'alimentation et des boissons. Équipé d'une graisse alimentaire NSF-H1, d'une peinture époxy blanche et d'un placage résistant ...
Axes
6
Charge utile du robot
10 kg
Portée du robot
1249 mm
robot
CRX-10𝑖A/L Food
Le robot collaboratif CRX-10𝑖A/L Food est conçu pour les industries de l'alimentation et des boissons. Doté d'une graisse alimentaire NSF-H1, d'une peinture époxy blanche et d'un placage résistant ...
Axes
6
Charge utile du robot
10 kg
Portée du robot
1418 mm
robot
CRX-10𝑖A/L Paint
Le robot collaboratif CRX-10𝑖A/L Paint est spécialement conçu pour être utilisé dans les secteurs de la peinture, du revêtement en poudre et/ou liquide et de la fibre de verre. Conçu pour répondre ...
Axes
6
Charge utile du robot
10 kg
Portée du robot
1418 mm
robot
CRX-20𝑖A/L
Le robot collaboratif CRX-20𝑖A/L, avec une charge utile de 20 kg, une portée de 1 418 mm et un impressionnant mouvement de basculement, est la solution idéale pour les moyennes et petites entrepris...
Axes
6
Charge utile du robot
20 kg
Portée du robot
1418 mm
robot
CRX-20𝑖A/L Food
Le robot collaboratif CRX-20𝑖A/L Food est conçu pour les industries de l'alimentation et des boissons. Doté d'une graisse alimentaire NSF-H1, d'une peinture époxy blanche et d'un placage résistant ...
Axes
6
Charge utile du robot
20 kg
Portée du robot
1418 mm
robot
CRX-3𝑖A
Le robot collaboratif CRX-3𝑖A est un robot collaboratif ultra-léger conçu pour les industriels qui ont besoin d'une automatisation rapide et flexible. Avec un poids de seulement 11 kg et une portée...
Axes
6
Charge utile du robot
3 kg
Portée du robot
692 mm
robot
CRX-30𝑖A
Le CRX-30𝑖A est le plus lourd des robots collaboratifs de la gamme CRX de FANUC ! Avec une charge utile de 30 kg et une portée de 1756 mm, le CRX-30𝑖A est parfait pour les travaux qui nécessitent u...
Axes
6
Charge utile du robot
30 kg
Portée du robot
1756 mm
robot
CRX-30𝑖A Food
Le robot collaboratif CRX-30𝑖A/L Food est conçu pour les industries de l'alimentation et des boissons. Doté d'une graisse alimentaire NSF-H1, d'une peinture époxy blanche et d'un placage résistant ...
Axes
6
Charge utile du robot
30 kg
Portée du robot
1756 mm
robot
CRX-5𝑖A
Le robot collaboratif CRX-5𝑖A, avec une charge utile de 5 kg et une portée de 994 mm, est la solution parfaite pour les moyennes et petites entreprises ainsi que pour les débutants en automatisatio...
Axes
6
Charge utile du robot
5 kg
Portée du robot
994 mm
robot
CRX-5𝑖A Food
Le robot collaboratif CRX-5𝑖A Food est conçu pour les industries de l'alimentation et des boissons. Équipé d'une graisse alimentaire NSF-H1, d'une peinture époxy blanche et d'un placage résistant à...
Axes
6
Charge utile du robot
5 kg
Portée du robot
994 mm
robot
DR-3𝑖B/6 STAINLESS
Le DR-3𝑖B/6 STAINLESS est le premier robot Delta en acier inoxydable de FANUC, conçu pour aider les clients à maximiser l'efficacité des applications de préparation de commandes et d'emballage, en ...
Axes
4
Charge utile du robot
6 kg
Portée du robot
1200 mm
robot
DR-3𝑖B/8L
La combinaison d'une charge utile de 8 kg, d'un rayon d'action horizontal de 1 600 mm, d'un rayon d'action vertical de 500 mm et d'une inertie du poignet de 0,2 kgm2 fait que ce modèle est adapté à...
Axes
4
Charge utile du robot
8 kg
Portée du robot
1600 mm
robot
LR Mate 200 𝑖D
Le LR Mate 200 𝑖D est un robot compact à 6 axes dont la taille et la portée sont approximativement celles d'un bras humain. Il combine la meilleure charge utile de sa catégorie avec une protection ...
Axes
6
Charge utile du robot
7 kg
Portée du robot
717 mm
robot
LR Mate 200 𝑖D/14L
Le LR Mate 200𝑖D/14L est doté d'une conception mécanique avancée et compacte qui établit de nouvelles normes en matière de charge utile au sein de la série LR Mate. Ce modèle de robot offre un rapp...
Axes
6
Charge utile du robot
14 kg
Portée du robot
911 mm
robot
LR Mate 200 𝑖D/4S
Le robot à bras court 6 axes LR Mate 200𝑖D/4S, extrêmement compact, est conçu pour les espaces confinés et les machines compactes. Facile à intégrer, ce modèle est également disponible avec une gam...
Axes
6
Charge utile du robot
4 kg
Portée du robot
550 mm
robot
LR Mate 200 𝑖D/7H
Le LR Mate 200𝑖D/7H est un robot 5 axes idéal pour les tâches à grande vitesse et qui s'adapte facilement aux espaces confinés. Ce modèle offre une gamme d'options de personnalisation, y compris de...
Axes
5
Charge utile du robot
7 kg
Portée du robot
717 mm
robot
LR Mate 200 𝑖D/7L
Le LR Mate 200𝑖D/7L est un robot 6 axes polyvalent doté de la plus grande portée de la gamme LR Mate (911 mm). Conçu pour des applications industrielles polyvalentes, il allie compacité et portée é...
Axes
6
Charge utile du robot
7 kg
Portée du robot
911 mm
robot
LR Mate 200𝑖D/7LC Food/Clean
Conçu pour les salles blanches et les environnements alimentaires, le LR Mate 200𝑖D/7LC est un robot 6 axes polyvalent avec une portée étendue pour plus de polyvalence. Ses puissants servomoteurs e...
Axes
6
Charge utile du robot
7 kg
Portée du robot
911 mm