affichée 13.05.2024

Robots intelligents pour les blanchisseries commerciales

FANUC et Sewts comblent leur retard en matière d'automatisation.
Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.

"L'un des défis initiaux était l'espace d'installation restreint dans lequel des mouvements très rapides doivent être exécutés", explique M. Rickert. Sewts a utilisé deux outils de simulation pendant le développement. Le logiciel FANUC ROBOGUIDE pour analyser les mouvements du robot et l'espace nécessaire, et un logiciel de simulation avancée des matériaux pour simuler le comportement de différents types de textiles. Le système installé à Wolfratshausen utilise deux robots FANUC M-10𝑖D avec une charge utile de 12 kg et une portée de 1 400 mm.

Sewts a utilisé deux outils de simulation pendant le développement.