Service / maintenance photo with person. Man checking the inside of a ROBOSHOT machine. High resolution.

ROBOSHOT elektrische spuitgietmachines

ROBOSHOT elektrische spuitgietmachines zijn ontworpen voor een snelle en eenvoudige installatie, terwijl ze toch een hoge mate van functionaliteit behouden.

De ROBOSHOT elektrische spuitgietmachines serie

Afhankelijk van de grootte van de klemeenheid en de vereiste sluitkracht, kiest u uit één van FANUC's a-S𝑖B-seriemodellen om uiterst stabiele moulding te realiseren. Elk model is ontworpen om maximale precisie en betrouwbaarheid te leveren, met als doel uw productiviteit te verhogen en uw productiekosten te verlagen.

Voordelen voor uw bedrijf

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbeterde Veelzijdigheid

De ROBOSHOT a-SiB serie biedt snellere responstijden, injectiesnelheden, verbeterde standaard injectiedrukken, bredere schroefdiameteropties en mogelijkheden voor vierassige servokernbesturing.
Function to estimate the power consumption in advance

Laagste Energieverbruik

Dankzij FANUC’s servotechnologie en energieterugwinning verbruikt ROBOSHOT 50–70% minder energie dan hydraulische systemen en 10–15% minder dan concurrerende machines. Met weinig onderhoud, hoge beschikbaarheid en minder onderdelen biedt ROBOSHOT de laagste total cost of ownership (TCO).
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisie en Nauwkeurigheid

ROBOSHOT maakt gebruik van FANUC CNC servoaandrijfsystemen voor nauwkeurige besturing, die de snelste acceleratie bieden en zorgen voor topnauwkeurigheid, betrouwbaarheid, bewegings-, positie- en drukregeling.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

CNC-Betrouwbaarheid van Wereldklasse

Met 65 jaar aan ontwikkeling biedt de FANUC ROBOSHOT 's werelds meest betrouwbare CNC-besturing. Dankzij gebruiksvriendelijke standaardinterfaces garandeert het systeem snelle verwerking en constante
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Laagste Cost of Ownership

ROBOSHOT blinkt uit in het minimaliseren van de Cost of Ownership dankzij lage onderhoudsbehoeften, hoge beschikbaarheid, minder componenten en minimale slijtage.
Test Description

Levenslange Ondersteuning

Met meer dan 35 jaar ervaring en een toewijding aan precisie, garandeert FANUC een hoge betrouwbaarheid bij het produceren van duurzame producten van hoge kwaliteit, die klanten ondersteunen bij het b
Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Toonaangevende producent van kunststofonderdelen vertrouwt op automatiseringsoplossingen van FANUC

Alle groeiende fabrikanten hebben een betrouwbare technologiepartner nodig met innovatieve machines en oplossingen die succes in een wereldwijd concurrerende markt ondersteunen. Een goed voorbeeld is het Duitse AKO Kunststoffe GmbH, een familiebedrijf in vierde generatie dat gespecialiseerd is in spuitgieten. Het bedrijf vertrouwt op ongeveer 30 FANUC ROBOSHOT vol elektrische spuitgietmachines, waarvan acht geautomatiseerd met FANUC industriële robots.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines
Sopi

Energiezuinige productie met toonaangevende OEM met FANUC ROBOSHOT machines

Hoewel de elektriciteitsprijzen zich in 2023 en 2024 stabiliseerden na enorme pieken in 2020 en 2022, liggen ze nog steeds aanzienlijk hoger dan vóór de pandemie. Veel experts voorspellen dat ze de rest van dit decennium – en mogelijk nog langer – hoog zullen blijven. De oplossing voor getroffen fabrikanten? Investeren in energie-efficiënte machines, zoals de FANUC ROBOSHOT spuitgietmachine.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
Tesy

Op weg naar ultra efficiëntie: TESY kiest voor ROBOSHOT

Hoge productie-efficiëntie, lage energiekosten en geluidsniveaus, gecombineerd met uitstekende technische ondersteuning en service – dat is wat klanten mogen verwachten van de volledig elektrische spuitgietmachine ROBOSHOT van FANUC.