Skip to main content
brand new cars for the automotive industry

Geavanceerd Spuitgieten in de Automotive Industrie

Excellentie in Spuitgieten met FANUC Technologie!

Precisie en Veelzijdigheid in Automotive Productie

Uitgerust met gespecialiseerde functies om uitdagingen zoals gasontluchting en variaties in plastificeertijd en -volume aan te gaan, blinkt FANUC's ROBOSHOT uit in de productie van grote volumes auto-onderdelen. ROBOSHOT wordt erkend als de meest betrouwbare machine op de markt en produceert consistent snel onberispelijke onderdelen met een minimum aan onderhoud. Het aanpassingsvermogen aan frequente productiewisselingen in de automotive industrie is ongeëvenaard, dankzij de beschikbaarheid van zes verschillende schroefmaten. Deze eigenschap garandeert de ongeëvenaarde veelzijdigheid van de ROBOSHOT, waardoor fabrikanten een breed scala aan taken kunnen uitvoeren met één enkele machine, wat de werkzaamheden stroomlijnt en de efficiëntie verhoogt. Bovendien maakt de geavanceerde energieterugwinningsfunctie van de ROBOSHOT intelligente energieterugwinning mogelijk: Dit betekent een enorme besparing op zowel CO₂-uitstoot als energierekening.

Automotive Line Rendering for Advanced Injection Moulding for the automotive-industry page.
Notre: there are duplicates of this image. They are needed for the website. Do not delete!

Met precisie ontworpen onderdelen

Hoogste ontwerpkwaliteit

Vlekkeloze optische onderdelen

Multimateriaal spuitgieten

Insert Molding

Over spuitgieten

In-Mould Labeling (IML)

LSR spuitgieten

Duurzaamheid en CO₂-uitstoot

Precisie Onderdelen

FANUC ROBOSHOT is de juiste oplossing voor het spuitgieten van precisie-onderdelen zoals tandwielen, lagers en andere kritische onderdelen die gebruikt worden in de autoassemblage. De hoge snelheid en nauwkeurigheid van ROBOSHOT dragen bij aan de betrouwbare productie van deze ingewikkelde en essentiële onderdelen.

Hoogste Interieur Kwaliteit

Interieurcomponenten van auto's, zoals dashboard sierlijsten, knoppen en panelen, moeten nauwkeurig gegoten worden om aan de ontwerpspecificaties te voldoen. De geavanceerde controle- en bewakingsmogelijkheden van FANUC ROBOSHOT helpen een consistente kwaliteit te bereiken bij de productie van interieurelementen en complexe onderdelen, zoals connectoren.

Vlekkeloze Optische Onderdelen

Voor toepassingen met optische componenten zoals lenzen en lichtgeleiders in verlichtingssystemen voor de automotive industrie, garandeert de precisie van ROBOSHOT een spuitgietproces met uitzonderlijke helderheid en minimale defecten. Zo voldoet u moeiteloos aan de strenge kwaliteitsnormen die binnen de automotive industrie gelden.


 

Spuitgieten van Multi Materiaal

ROBOSHOT's veelzijdigheid strekt zich uit tot het spuitgieten van meerdere materialen, waardoor auto-onderdelen van verschillende materialen in één matrijs kunnen worden geproduceerd. Deze mogelijkheid is gunstig voor het maken van hybride onderdelen met verschillende eigenschappen, zoals een combinatie van rigide en flexibele materialen.

Inzet Spuitgieten

FANUC's ROBOSHOT blinkt uit in inzetspuitgiettoepassingen en biedt precisie en betrouwbaarheid voor het inbedden van metalen onderdelen in gegoten kunststof met uitzonderlijke nauwkeurigheid.

Over Spuitgieten

FANUC's ROBOSHOT levert uitstekende prestaties in spuitgiettoepassingen, waarbij verschillende materialen naadloos aan elkaar worden gelijmd voor duurzame auto-onderdelen van hoge kwaliteit.

In-Mould Labeling (IML)

FANUC's ROBOSHOT verbetert IML-toepassingen (in-mould labeling) en zorgt voor een precieze en efficiënte integratie van labels in kunststof onderdelen voor een hoogwaardige afwerking.

LSR Moulding

FANUC's ROBOSHOT blinkt uit in LSR-toepassingen en biedt een ongeëvenaarde nauwkeurigheid en consistentie in het gieten van vloeibaar siliconenrubber.

Duurzaamheid en CO₂ Uitstoot

Met de 100% elektrisch aangedreven assen technologie, biedt FANUC ROBOSHOT u maximale energie-efficiëntie en minimale CO₂-uitstoot.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Innovatie in spuitgieten: de toekomst begint met FANUC

Er zijn tal van spuitgietmachines voor kunststof op de markt, maar de meeste moderne fabrikanten zijn op zoek naar 3 belangrijke eigenschappen: flexibiliteit, energiezuinigheid en prestaties. Bijgevolg is de uiterst capabele FANUC ROBOSHOT, met zijn snelle gereedschapswissel en volledig elektrisch laag energieverbruik, een bewezen keuze voor elke fabrikant van kunststofproducten die competitiever wil worden en marktaandeel wil winnen. Viskiplast uit Hongarije kan dit bevestigen.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Kracht door eenvoud: SIMON vertrouwt op FANUC ROBOSHOT

Grote volumes kunststofonderdelen, dunne wanddiktes, nul defecten en korte doorlooptijden, het is slechts een greep uit de hoge eisen voor de automotive industrie. Voeg daar nog strikte energie-efficiëntienormen aan toe, en de uitdaging is compleet. Steeds meer fabrikanten kiezen daarom voor de krachtige, volledig elektrische spuitgietmachines van FANUC ROBOSHOT. Ook SIMON Plastics zet deze stap naar slimme eenvoud.

Onze Oplossingen voor Andere Industrieën

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Automatisering voor elk Productieproces

Automatisering voor elke sector – FANUC ondersteunt elke industrie bij het oplossen van automatiseringsuitdagingen.