Skip to main content
Viskiplast

Innovatie in spuitgieten: de toekomst begint met FANUC

Er zijn tal van spuitgietmachines voor kunststof op de markt, maar de meeste moderne fabrikanten zijn op zoek naar 3 belangrijke eigenschappen: flexibiliteit, energiezuinigheid en prestaties. Bijgevolg is de uiterst capabele FANUC ROBOSHOT, met zijn snelle gereedschapswissel en volledig elektrisch laag energieverbruik, een bewezen keuze voor elke fabrikant van kunststofproducten die competitiever wil worden en marktaandeel wil winnen. Viskiplast uit Hongarije kan dit bevestigen.
Success Story Video featuring Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT. Hungarian with English subtitles. Duration: 2:45

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Viskiplast produceert de meeste kunststofonderdelen in kleine volumes, meestal duizenden of tienduizenden. Daarom wilde het bedrijf een spuitgietmachine die vijf of zes snelle gereedschapswissels per dag kan uitvoeren. Energiezuinigheid stond ook hoog op de lijst van gewenste eigenschappen.

Oplossing

Omwille van de geavanceerde functies en energiezuinigheid koos Viskiplast voor een volledig elektrische 𝛼-S100𝑖A spuitgietmachine van FANUC ROBOSHOT.

Resultaat

Viskiplast heeft zelf een analyse gemaakt van de energiezuinigheid van de ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖A en kwam tot de conclusie dat deze machine 70% minder energie verbruikt dan een hydraulische machine. Het bedrijf benadrukt ook dat een aantal geavanceerde ROBOSHOT-functies bijzonder nuttig zijn, zoals de automatische aanpassing van de klemkracht en de geïntegreerde bescherming van matrijzen en uitwerpers. Viskiplast was onder de indruk en plaatste al snel een bestelling voor een tweede ROBOSHOT-machine.

Viskiplast

Viskiplast werd opgericht in 1987 en is een tweede-generatiespecialist in kunststof spuitgieten. Viskiplast is gevestigd in Ráckeve, ongeveer 30 km ten zuiden van Boedapest, Hongarije, en zegt te beschikken over productiemiddelen en volledig elektrische spuitgietmachines die de meest moderne en economische productie van kunststofonderdelen mogelijk maken. Dankzij zijn uitgebreide kennis en voortdurende ontwikkeling streeft Viskiplast ernaar om klanten de beste kwaliteit tegen de beste prijs te leveren, waardoor het zijn concurrentievoordeel vergroot. Bovendien ondersteunt het bedrijf zijn hoogopgeleide professionele medewerkers met voortdurende opleiding en ontwikkeling.

MEER INFORMATIE OVER Viskiplast
Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Viskiplast profiteert van de krachtige prestaties van ROBOSHOT

"Mijn ouders hebben het bedrijf in 1987 opgericht", vertelt Csaba Viski, algemeen directeur van Viskiplast. "We bouwden een zeer succesvol spuitgietbedrijf op, maar slaagden erin een relatief klein familiebedrijf te blijven om flexibiliteit voor klanten te garanderen. Onze kernactiviteit is de productie van onderdelen voor rolluiken en zonwering, maar we zijn ook actief in een aantal andere sectoren, zoals de automotive industre. Daarnaast produceren we doppen en flesgrepen voor de verpakkingsindustrie."

Viskiplast maakt de meeste van zijn producten in kleine volumes, met typische batchgroottes in de duizenden of tienduizenden.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

We wisselen vijf of zes gereedschappen per dag. Het is dus essentieel om te kunnen werken met machines die flexibel en snel op te stellen zijn. Zo zijn we gaan investeren in de FANUC ROBOSHOT technologie.

Aanvraag Referenties

Csaba Viski

Algemeen directeur

In het voorjaar van 2019 werd Viskiplast uitgenodigd om een machinedemonstratie bij te wonen bij een nabijgelegen bedrijf waar het een aantal FANUC ROBOSHOT-modellen kon beoordelen. De delegatie van Viskiplast besloot ter plekke dat dit het type machine was dat het nodig had en plaatste prompt een bestelling voor een 𝛼-S100𝑖A-model. De aankoopbeslissing werd beïnvloed door een aantal eigenschappen van de machine.

"Om te beginnen is het stroomverbruik veel lager dan bij spuitgietmachines van andere fabrikanten", legt Viski uit. "We hebben dit inmiddels bevestigd met onze eigen analyse: we hebben een besparing van 70% gerealiseerd in vergelijking met hydraulische machines. Bovendien werken de geavanceerde functies van de FANUC ROBOSHOT, die we nog niet tegenkwamen op andere machines, zeer goed. De automatische aanpassing van de klemkracht bespaart bijvoorbeeld energie en belast de matrijs minder."

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Viski is ook erg tevreden over de geïntegreerde matrijs- en uitwerpbescherming van de ROBOSHOT: "Onze ervaring is dat matrijsbeschadiging of -breuk niet kan voorkomen met dit type machine."

Een paar weken geleden kreeg Viskiplast een verzoek voor een nieuw product met een zeer korte levertijd.

"Omdat we al tevreden waren over FANUC, was er geen twijfel mogelijk", meldt Viski. "FANUC reageerde zeer snel op onze behoeften en stelde ons verschillende opties voor. We hebben onze volgende ROBOSHOT machine besteld en deze zal binnen 3-4 weken arriveren."

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde casestudies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.