Til uw CNC-bewerkingen naar een hoger niveau met ongeƫvenaarde prestaties
De FANUC PANEL 𝑖H Pro is een geavanceerde display-unit die PC-functionaliteit naadloos combineert met CNC-capaciteiten. Dit resulteert in uitzonderlijke prestaties en flexibiliteit voor uw productieomgeving.
Dankzij snelle verwerking en nauwkeurige engineering biedt de FANUC 𝑖H Pro directe responstijden en hoge precisie. De slimme integratie maakt een moeiteloze aansluiting op bestaande systemen mogelijk, terwijl adaptief leren de prestaties optimaliseert op basis van realtime data.
De FANUC 𝑖H Pro is gebouwd voor industriële omgevingen en garandeert maximale beschikbaarheid dankzij geavanceerde diagnostiek en zelfonderhoud. De gebruiksvriendelijke interface en mogelijkheid tot externe toegang maken bediening en probleemoplossing eenvoudig en efficiënt.
Belangrijkste voordelen
Belangrijkste kenmerken
Opties
Documenten
Belangrijkste voordelen
Voordelen voor uw bedrijf
Eenvoudig onderhoud
De intuĆÆtieve visuele onderhoudsinterface op FANUC CNC versnelt het herstel na servicebeurten.
Vroege opsporing
Het geïntegreerde vroegtijdige waarschuwingssysteem detecteert fouten nog vóór ze optreden, waardoor maximale precisie en constante kwaliteitsnormen worden gegarandeerd.
IntuĆÆtieve bediening
Het intuïtieve touchscreen van het 𝑖H Pro panel ondersteunt swipe-bewegingen en multi-touch, voor moeiteloze bediening die aanvoelt zoals op uw smartphone.
Snelle en eenvoudige gegevensinvoer
Het Panel iHPro vereenvoudigt gegevensinvoer: minimale toetsenbordbediening voor een snelle en foutloze ervaring.
De Custom Sequence functie van de FANUC ROBOSHOT zorgt voor een revolutie in de machinebediening doordat gebruikers sequenties op maat kunnen maken voor zowel de machine als randapparatuur. Deze ui...
De voorbereiding voor aansluiting is voltooid. OPC UA ondersteunt de communicatie met temperatuurregelapparatuur (EUROMAP82.1), wat een naadloze integratie garandeert.
U krijgt toegang tot de gegevens van uw ROBOSHOT-machine via de EUROMAP77-verbinding, mogelijk gemaakt door de OPC UA-ondersteunde optie in ROBOSHOT-LINK𝑖2. Dit maakt het uitwisselen van kwaliteit...
Gebruik VNC voor ROBOSHOT om verbindingen te maken met hulpapparaten via ethernet, zodat geĆÆntegreerde schermbediening op de scherminterface van ROBOSHOT mogelijk wordt.
De AI Belt Tension Monitor voor FANUC ROBOSHOT meet automatisch de riemspanning op opspan-, injectie-, extrusie- en uitwerpassen. Hij detecteert spanningsdalingen en meldt onderhoudstiming, wat de ...
Eenvoudige aansluiting met FL-NET, een op ethernet gebaseerde veldbus voor het delen van gegevens, met de mogelijkheid om veiligheidssignalen door te geven tussen controllers. De CNC-besturing van ...
Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.