Op weg naar Ultra Efficiëntie: TESY Kiest voor ROBOSHOT
Hoge productie-efficiëntie, lage energiekosten en geluidsniveaus, gecombineerd met uitstekende technische ondersteuning en service – dat is wat klanten mogen verwachten van de volledig elektrische spuitgietmachine ROBOSHOT van FANUC.
Snellere productiecyclus die de machinecapaciteit verbetert.
Ruim 70% zuiniger in energieverbruik.
Gereduceerd geluidsniveau draagt bij aan een verbeterde werkomgeving.
Geweldige ondersteuning en service van FANUC.
Inzichten
Bedrijf
Verhaal
Producten
Inzichten
Belangrijkste inzichten van Taak naar Resultaat
Taak
TESY moest de productie van kunststofonderdelen fors opschalen om de capaciteit uit te breiden.
Oplossing
TESY investeerde in twee volledig elektrische FANUC ROBOSHOT spuitgietmachines met een sluitkracht van 350 ton.
Resultaat
Met de implementatie van FANUC's industriële machines is de Bulgaarse fabrikant TESY erin geslaagd om de kosten van de geproduceerde onderdelen te verlagen, de technologische verspilling en energiekosten te verminderen, een constant hoog niveau van kwaliteit en herhaalbaarheid van de geproduceerde onderdelen te bereiken, en last but not least - de werkomgeving te verbeteren dankzij de lage geluidsniveaus van de machines.
Bedrijf
Tesy
TESY is de grootste Bulgaarse en een van de toonaangevende Europese fabrikanten van elektrische boilers, indirect verwarmde watertanks en elektrische verwarmingstoestellen. Het bedrijf maakt deel uit van Ficosota Holding en heeft 5 fabrieken in Bulgarije. Het bedrijf verkoopt zijn producten in meer dan 50 landen op 4 verschillende continenten.
Toenemende Capaciteit in de Verwarmings-, Ventilatie- en Airconditioning Industrie
TESY blijft zijn productiecapaciteit vergroten en nieuwe productlijnen lanceren in de HVAC-industrie (verwarming, ventilatie en airconditioning). "We hadden een zeer efficiënte oplossing nodig om onze capaciteit te verhogen voor de productie van kunststofonderdelen die in onze geassembleerde producten worden verwerkt", zegt Desislav Dimitrov, Project Manager Strategic Investment and Development bij TESY.
"We kozen voor FANUC vooral vanwege de unieke machines, die in deze klasse geen gelijke kennen bij andere fabrikanten wereldwijd. Een doorslaggevende factor in onze uiteindelijke beslissing was dat we de mogelijkheid kregen om de aangeboden machines te testen met ons eigen materiaal en personeel. Dat heeft ons in de praktijk overtuigd van de uitstekende kwaliteit, functionaliteit en efficiëntie van de machines," zegt Dimitrov.
"FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖A, met een sluitkracht van 350 ton, is een spuitgietmachine uitgerust met een volledig elektrische (servo) aandrijving van alle machineassen. Dit, in combinatie met een nauwkeurige CNC besturing en extra systemen, heeft ons geholpen om een verhoging in energie-efficiëntie van meer dan 70% te bereiken in vergelijking met de hydraulische machines waar we tot nu toe mee werkten," aldus Dimitrov. De voordelen voor TESY bij de implementatie van FANUC ROBOSHOT machines bleven niet beperkt tot de substantiële vermindering van de elektriciteitskosten in het productieproces.
"Nadat de ROBOSHOT machines waren geïmplementeerd, zagen we dat de behaalde resultaten volledig overeenkwamen met de gegevens uit de voorbesprekingen en die uit de offerte."
Desislav Dimitrov
Projectmanager Strategische Investeringen en Ontwikkeling bij TESY
"De extreem lage geluidsniveaus van FANUC's elektrische machines hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering van de werkomgeving en een uitzonderlijk tevredenheidsniveau van zowel de productiemedewerkers als het management," aldus Dimitrov.
TESY heeft zijn samenwerking met FANUC op het gebied van robotica verder uitgebreid door meerdere modellen in de productie te installeren. Voor de praktische opleiding van medewerkers op locatie heeft TESY zijn opleidingscentrum het ROBO Center, uitgerust met een speciale robotcel: het FANUC Educational Package.
"We willen ook graag wijzen op de proactieve en nuttige samenwerking die we kregen van het FANUC team in alle fasen van het project - testen, installatie en dienst na verkoop. Ik hoop dat we in FANUC Bulgarije een lange termijn partner hebben gevonden voor onze toekomstige projecten!" besluit Dimitrov.
Producten
Maak kennis met de Technologie: Ontdek Verwante Producten
De robotica-experts van morgen starten vandaag met het onderwijspakket van FANUC.
Deze plug-and-play oplossing is direct klaar voor gebruik. Werkt u in de geavanceerde maakindustrie? Dan is de kan...
Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.
Spuitgieten is een uiterst efficiënt productieproces waarmee complexe kunststofonderdelen van hoge kwaliteit met precisie en consistentie kunnen worden geproduceerd. Door gebruik te maken van geavanceerde automatisering en robotica is deze technologie essentieel voor industrieën die grootschalige productie vereisen en kosteneffectieve oplossingen bieden zonder afbreuk te doen aan de integriteit of prestaties van het eindproduct.