De wereldleider op het gebied van numerieke besturing en industriële robots promoot al enkele jaren de vision van CNC-gestuurde assemblage, een visie die perfect past in de digitaliseringsstrategie van de lucht- en ruimtevaartindustrie. De oplossing werd gebruikt door Airbus om zijn eerste boorcel te creëren, die werd voorgesteld op de Paris Air Show. FANUC blijft afwerkingsprocessen ondersteunen door vliegtuigfabrikanten collaboratieve robots aan te bieden die de operators assisteren.
In het hart van de innovatie: een nieuwe generatie numerieke besturingen
Krachtiger en sneller dan elk ander besturingssysteem, zal numerieke besturing een belangrijke rol gaan spelen in ruimtevaartprocessen. De nieuwe generatie FANUC FS500𝑖-A CNC voldoet aan deze vraag met een zeer hoog rekenvermogen en een nieuwe architectuur. Hiermee kunnen steeds complexere bewegingen worden aangestuurd met ultraprecisie en perfecte synchronisatie.
Een nieuwe robot voor het assembleren van structurele componenten
FANUC presenteert ook een nieuwe toevoeging aan de R-2000𝑖C robotreeks, welbekend in de lucht- en ruimtevaartindustrie om zijn hoge stijfheid en precisie. Met een payload van 270 kg en een bereik van 2655 mm is de R-2000𝑖C/270F in staat om zelfs de zwaarste apparatuur te hanteren. Voor deze gelegenheid wordt hij uitgerust met een effector die speciaal door Seti-Tec is ontwikkeld voor boor- en klinkwerkzaamheden.
Een robot besturen in G-code: het voorbeeld van een cel gebouwd door Airbus
Dit is de eerste industriële robotboorcel die door Airbus zelf is gebouwd met de steun van FANUC. De cel is ontworpen voor onderdelen van vliegtuigstructuren en bestaat uit een M-800𝑖A/60 robot die wordt aangestuurd door een FANUC CNC, evenals een booreffector en een mobiel platform, beide ontworpen en gebouwd door Airbus.
Deze cel demonstreert hoe FANUC inspeelt op de evoluerende behoeften van de luchtvaartindustrie door de werelden van CNC en robotica te combineren. Het is de eerste in een reeks industriële projecten gebaseerd op dit concept.
Samenwerkende robots: wanneer robotica operators bijstaat
CRX-samenwerkende robots zullen worden benadrukt vanwege hun vermogen om operators te assisteren bij taken zoals ontbramen, schuren en machineaanvoer.
Gemakkelijk verplaatsbaar en herconfigureerbaar, pakken CRX robots het automatiseringsprobleem aan voor kleine batchproductie. Een ander voordeel is dat ze rechtstreeks door operators kunnen worden bediend, zonder tussenkomst van een robotica. Het proces wordt rechtstreeks door de expert en zijn robotassistent ingesteld.
Een jarenlange partner van de lucht- en ruimtevaartindustrie, FANUC blijft innoveren.
De eerste interne robotboorcel van Airbus, gebouwd met FANUC, is uitgerust met een M-800𝑖A/60 robot die wordt aangestuurd door een FANUC CNC. Hij is ontworpen voor onderdelen van vliegtuigstructuren en bevat een aangepaste booreffector en een mobiel platform. Dit project toont de combinatie van CNC en robotica om te voldoen aan de behoeften van de luchtvaartindustrie.
FANUC's nieuwe FS500𝑖-A CNC zet een benchmark in automatisering voor de ruimtevaart met ultrasnelle verwerking, zeer nauwkeurige besturing en naadloze AI-integratie die complexe, gesynchroniseerde bewegingen mogelijk maakt voor next-gen productie.
FANUC CRX robots assisteren bij taken zoals ontbramen, schuren en machineaanvoer. Ze zijn gemakkelijk verplaatsbaar en gebruiksvriendelijk en dus perfect voor flexibele productie in kleine series - er is geen robotica ingenieur nodig.