The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

LR Mate 200𝑖D/7C Hrana/čiščenje

LR Mate 200𝑖D/7C je kompakten, večnamenski 6-osni robot, oblikovan za čiste prostore in živilska okolja. Njegovi zmogljivi servomotorji in toga roka zagotavljajo hitro pospeševanje in krajše čase ciklov. Ta model ima certifikat IP67 za odpornost na vodo in prah. Prilagojen je za uporabo v čistih prostorih in živilskih aplikacijah, zato izpolnjuje standarde ISO razreda 5 ter ima bel epoksidni premaz, skladen s standardi FDA, in mazivo NSF-H1, primerno za živila.
Nosilnost robota
7 kg
Doseg robota
717 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravljen za čiste prostore

Izpolnite zahteve čistih okolij s higienskim oblikovanjem z belim epoksidnim premazom, nerjavečimi vijaki in standardom ISO 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist za aplikacije z živili

Izogibajte se nevarnosti kontaminacije z mazivom za živila NSF-H1. Izkoristite prednosti na pranje odporne oblike z belim epoksidnim premazom, pomožnimi vijaki proti rji in stopnjo zaščite IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Večja prepustnost

Povečajte svojo produktivnost z zmogljivimi servomotorji in zelo togo roko, da dosežete visoke pospeške in hitre čase ciklov. Izkoristite prednosti gladkega gibanja brez vibracij tudi pri visokih obratovalnih hitrostih.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vsestranskost za vse razmere

Povečajte prilagodljivost in prihranite prostor s stropno ali kotno montažo.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija

Poenostavite integracijo in zmanjšajte stroške zaradi 6DI/6DO na priključku osi J3 za podporo vgrajenih prijemal ter integriranih dvojnih x 2 elektromagnetnih ventilov in standardnih zračnih vodov.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
7 kg
Doseg robota
717 mm
osi
6

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Serija LR Mate

Lahki in kompaktni. Velike stvari so na voljo v majhnih paketih. Raziščite našo serijo LR Mate zdaj!

Navdihnite se