The FANUC Roboshot α-S300iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Grande capacidade

Apresentamos o modelo mais robusto e de grande capacidade da série ROBOSHOT 𝑖B, desenhado para satisfazer as rigorosas exigências das indústrias automóvel, de moldagem técnica, de embalagens e de peças de consumo. Com as suas capacidades avançadas e um desempenho sem paralelo, esta máquina oferece uma eficiência e precisão inigualáveis, tornando-a a solução preferida dos fabricantes que procuram a excelência na tecnologia de moldagem por injeção.
Tonelagem
3000 kN | 300 tonf
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
810x710 mm
Diâmetro do parafuso (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilidade melhorada

A série ROBOSHOT a-SiB oferece tempos de resposta mais rápidos, taxas de injeção, pressões de injeção padrão melhoradas, opções de diâmetros de parafuso mais largos e potencial para controlo de servo-core de quatro eixos.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo de energia mais baixo

A tecnologia servo da FANUC e a recuperação de energia reduzem o consumo de energia da máquina ROBOSHOT em 50-70% em comparação com o sistema hidráulico e em 10-15% em comparação com os concorrentes. Manutenção reduzida, tempo de atividade elevado e menos peças significam um TCO mais baixo.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisão

A ROBOSHOT utiliza servo-drives CNC da FANUC para um controlo preciso, oferecendo a aceleração mais rápida e assegurando uma precisão, fiabilidade, movimento, posição e controlo de pressão de topo.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidade CNC de nível mundial

Com 65 anos de desenvolvimento, a FANUC ROBOSHOT possui o controlo CNC mais fiável do mundo. De fácil utilização com interfaces padrão, garante um processamento rápido e uma qualidade consistente das peças.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Custo de propriedade mais baixo

A ROBOSHOT destaca-se por minimizar os custos de propriedade com baixa manutenção, elevado tempo de atividade, menos componentes e desgaste mínimo. Diga adeus às preocupações com os custos de propriedade.
Test Description

Suporte vitalício da máquina

Com mais de 35 anos de experiência e uma dedicação à precisão, a FANUC garante uma elevada fiabilidade na produção de produtos duradouros e de alta qualidade, apoiando os clientes na realização de ope
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidade e longevidade

A FANUC oferece um conjunto de funcionalidades de manutenção preventiva que lhe permitem prolongar a vida útil da máquina, resultando em custos reduzidos, tempo de atividade maximizado e maior segurança.

Características técnicas

Unidade de fixação
Mecanismo de fixação
Double toggle
Tonelagem
3000 kN | 300 tonf
Tonelagem (aumentada)
3500 kN | 350 tonf
Altura máxima e mínima da matriz - Placa única
650-300 mm
Altura máxima e mínima da matriz - Placa única (aumentada)
750-300 mm
Curso de fixação
600 mm
Diâmetro do anel de localização
160 mm
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
810x710 mm
Tamanho da placa, H×V
1130x1030 mm
Tamanho mínimo do molde, H×V
470x420 mm
Peso máximo do molde - Placa única
2400-2400 Móvel-Fixo
Curso do ejetor
200 mm
Força máxima do ejetor
80 kN | 8.0 tonf
Unidade de injeção
Diâmetro do parafuso (mm)
64
68
72
80
Curso de injeção (mm)
280
300
320
320
Volume máximo de injeção (cm³)
901
1090
1303
1608
Força de contacto do bocal
30 kN | 3.0 tonf
Força de contacto do bocal (aumentada)
50 kN | 5.0 tonf
Parafuso e cilindro
Número de zonas de aquecimento
4
4
4
4
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potência total do aquecedor (kW)
28.9
29.5
30.9
30.9
Max. Injection Speed (mm/s)
160
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
220
200
185
150
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
220
200
185
150
Taxa máxima de injeção (cm³)
514
581
651
804
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
400
400
300
200
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
14.9 | 14.9 t

Download para obter mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a nossa gama de produtos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série ROBOSHOT

Injeção rápida e precisa. Descubra a nossa série ROBOSHOT agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

A oficina de moldagem por injeção molda o seu futuro com a FANUC

Existem inúmeras máquinas de moldagem por injeção de plástico disponíveis no mercado, mas a maioria dos fabricantes modernos procura um conjunto central de atributos-chave baseados na flexibilidade, eficiência energética e desempenho. Como resultado, a máquina FANUC ROBOSHOT, com o seu potencial para mudanças rápidas de ferramentas e baixo consumo de energia totalmente eléctrica, é uma escolha comprovada para qualquer fabricante de produtos de plástico que pretenda tornar-se mais competitivo e ganhar quota de mercado. Entre os que podem dar o seu testemunho encontra-se a Viskiplast, sediada na Hungria.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

As máquinas FANUC ROBOSHOT mantêm as coisas simples para a SIMON

Peças de plástico de elevado volume; paredes finas; zero defeitos; prazos de entrega curtos no sector automóvel; requisitos exigentes de eficiência energética. Um número crescente de fabricantes está a combater estes desafios comuns, investindo em máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT de alto desempenho e totalmente eléctricas da FANUC. Entre eles encontra-se a SIMON Plastics.