The FANUC CRX-10iA/L Paint is the first explosion-proof collaborative paint robot with payloads up to 10 kg.

CRX-10𝑖Pintura A/L

O robô colaborativo CRX-10𝑖A/L Paint foi especificamente concebido para ser utilizado em aplicações de pintura. Concebido para cumprir as rigorosas normas de segurança "explosion-proof", tem uma carga útil de 10 kg e um alcance de 1418 mm com um movimento único de subida. A série CRX oferece uma interface de programação FANUC com tecnologia simples de arrastar e largar num tablet TP pendant. A facilidade de programação, combinada com a tecnologia de renome mundial da FANUC e a deteção sensível de contactos, permite que o CRX-10𝑖A/L Paint trabalhe em segurança ao lado de humanos em aplicações de pintura e revestimento. Os cobots CRX têm uma garantia de 8 anos sem manutenção e a fiabilidade industrial comprovada que os clientes da FANUC esperam.
Capacidade de carga do robô
10 kg
Alcance do robô
1418 mm
eixos
6
Download da ficha de dados

A mudança de paradigma no sector

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Normas de segurança rigorosas "Explosion-proof"

Cumpra as rigorosas normas de segurança "Explosion-proof" com a classe ATEX Zona 1 (2G) e 21 (2D) e acrescente flexibilidade às suas operações de pintura e revestimento.
Text

Movimento único de subida e descida

Pode trabalhar em espaços mais reduzidos graças ao movimento de subida e descida. É a solução perfeita para as aplicações que requerem uma maior carga útil num espaço reduzido.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Configuração rápida

A integração nunca foi tão fácil graças ao seu design leve, fino e compacto. Não requer nenhuma superfície especial para ser instalado e o controlador é alimentado por uma fonte de alimentação padrão de 200-240 V.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sentido de tato e sensibilidade

Todos os CRX são fornecidos de série com capacidades internas de deteção de força, dando ao robô o sentido do tato sem necessidade de hardware ou software adicional.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Fácil de instalar

Integre facilmente dispositivos periféricos de terceiros com ferramentas de fim de braço (EOAT), acessórios e plug-ins aprovados pela FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção preditiva, preventiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
10 kg
Alcance do robô
1418 mm
eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispositivos CRX

A série CRX de robôs colaborativos torna simples e rápido colocar a sua automatização em funcionamento. Integre facilmente dispositivos periféricos com ferramentas de fim de braço (EOAT), acessórios e plug-ins aprovados pela FANUC. Descubra a seleção agora.

Descubra a série de produtos

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Série CRX

Seguro, flexível, rápido de instalar e fácil de programar. Explore a nossa série CRX agora!

Inspire-se