Mit dem branchenführenden Portfolio an 6-achsigen Gelenkarmrobotern von FANUC können Sie jede Phase Ihrer Produktionslinie umgestalten. Von der mühelosen Bewältigung komplexer Materialbewegungen bis hin zur nahtlosen Maschinenbedienung bieten diese Roboter unübertroffene Geschwindigkeit und Präzision. Beim Punktschweißen und Schweißen mit Lichtbogen gewährleisten unsere Roboter höchste Qualität und Konsistenz. Sie benötigen saubere, wiederholbare Schnitte? Die Genauigkeit der Roboter minimiert die Materialverschwendung. Selbst heikle Montagevorgänge können mit FANUC Robotern automatisiert werden, die für hohe Geschicklichkeit und Wiederholbarkeit ausgelegt sind. Mit Robotern, die für strenge und konsistente Tests und Inspektionen programmiert sind, lässt sich die Produktqualität mühelos sicherstellen. Ein weiterer Vorteil ist die präzise, kontrollierte Dosierung von Materialien mit minimalem Abfall. Und um eine gleichbleibend hohe Qualität zu erzielen, bieten FANUC Roboter eine präzise Steuerung für Schleif- und Polieraufgaben. Durch die Nutzung dieses umfassenden Portfolios können Sie praktisch jede Aufgabe automatisieren und so die Effizienz, Produktivität und Qualität in Ihrem Betrieb maximieren.
Während die Bearbeitung von der Einführung eines maschinennahen Roboters stark profitieren kann, führt die Hinzunahme von 3D-Kameras eine zusätzliche Intelligenzstufe ein, die zu einer autonomen Produktion und besonderen Vorteilen für die Hersteller führt.
Ein wichtiger Akteur in der pharmazeutischen Industrie hat seine Produktionskapazitäten mit den automatisierten Lösungen von FANUC erheblich verbessert. Durch die Integration von FANUC Robotern optimierte DEMO die Abfüll-, Verpackungs- und Etikettierprozesse, was zu einer verbesserten Effizienz, Genauigkeit und Gesamtproduktivität der Abläufe führte.
Anspruchsvolle Aufgaben der Palettierung sind für Roboter ein Kinderspiel. Bei komplexen Anwendungen sorgen eine durchdachte Entwicklung und Konstruktion für Produktionseffizienz und Wettbewerbsfähigkeit.
Erkul Cosmetics in der Türkei profitiert von einer Vielzahl von Qualitäts- und Effizienzvorteilen, die durch verschiedene leistungsstarke FANUC Automatisierungsprodukte erzielt werden. Dieses schnell wachsende Kosmetikunternehmen möchte mit Hilfe der Wettbewerbsvorteile, die FANUC Lösungen bieten, einen Maßstab für die Fertigung in seinem Sektor setzen.
Schweres Heben und körperliche Anstrengung gehören bei Green Services nun der Vergangenheit an. Das automatische Palettierungssystem mit dem FANUC Roboter sorgt heute für einen sicheren und produktiven Betrieb.
Den gesamten Prägeprozess von der einzelnen Münze bis zur fertigen Palettierung zu automatisieren, ist keine leichte Aufgabe. Vor dieser Aufgabe stand Swissmint, die eidgenössische Münzstätte der Schweiz. Um dieses komplexe Konzept zu verwirklichen, setzt Swissmint leistungsstarke FANUC Roboter für Aufgaben wie Pick and Place, Montage von Kartons und Palettierung ein.