Das ROBOSHOT Spritzgussmaschinen-Roboter-Paket ermöglicht die Installation von FANUC Robotern in nur wenigen Schritten. Die Roboter können problemlos zum Be- und Entladen von Teilen, zum Montieren, Entnehmen und Ablegen eingesetzt werden, und der ergonomisch gestaltete Arbeitsbereich gewährleistet einen einfachen Zugang zur Maschine. Ein weiteres Plus: Alle FANUC Produkte sprechen die gleiche Sprache und verfügen über eine gemeinsame Servo- und Steuerungsplattform, was das Erlernen und Bedienen der Roboter extrem vereinfacht.
Für Prozesse, die Einlegeteile erfordern, kann ROBOSHOT mit einem FANUC 6-Achsen-Roboter ergänzt werden, der mit FANUC 𝑖RVison ausgestattet ist, dem Produkt aus 30 Jahren Erfahrung mit intelligenten Bildverarbeitungssystemen. Ausgestattet mit dieser Technologie nimmt der Roboter die Einsätze auf und platziert sie mit einer erstaunlichen Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Diese Lösung ist perfekt für kleine Teile und erfordert keine externe Führung oder Fixierung.
Wichtigste Vorteile
Wesentliche Merkmale
Fallbeispiele
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Schnelleres Starten und maximierte Betriebszeit
Dank der einfachen Plug-and-Play-Konnektivität, die in dem für den ROBOSHOT entwickelten Roboterpaket enthalten ist, werden Einrichtungszeit und Komplexität auf ein Minimum reduziert.
Mühelose Integration und Wartung
Die leichte Zugänglichkeit des Roboters vereinfacht die Interaktion mit der Maschine und rationalisiert die Wartung.
Überlegene Effizienz und reduzierte Kosten
Das nahtlose Be- und Entladen sowie der minimale Bedarf an Revalidierung tragen zu erheblichen Zeiteinsparungen und Effizienzsteigerungen in der Produktion bei.
Unerreichte Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
Die hochpräzise Platzierung der Einsätze macht mechanische Führungen überflüssig und erreicht eine Wiederholgenauigkeit von +/- 0,01 mm (je nach Robotermodell).
Einwandfreie Qualitätskontrolle
Das 𝑖RVision-System von FANUC mit einer einzigen Kamera prüft jedes Teil auf dem Förderband, identifiziert automatisch die Kavität und erkennt selbst kleinste Fehler, was eine einwandfreie Qualität gewährleistet.
Geringer Platzbedarf mit kompakten Automatisierungssystemen
Die Automatisierung von FANUC ROBOSHOT glänzt durch ihre einfache Roboterintegration. Dies macht sperrige externe Systeme überflüssig und schafft eine kompakte Lösung, die wertvolle Produktionsfläche maximiert.
Wesentliche Merkmale
Funktionen für Ihren Erfolg
Leichte Zugänglichkeit des Roboters
Ermöglicht eine reibungslose Interaktion mit dem Roboter für eine vereinfachte Bedienung und Wartung. Nahtloses Be- und Entladen optimiert das Materialhandling für einen effizienten Produktionsfluss.
Einfache Plug-and-Play-Konnektivität
Minimiert die Komplexität der Einrichtung und gewährleistet eine schnelle Integration. Diese schlüsselfertige Lösung bietet ein komplettes, einsatzbereites System für eine vereinfachte Implementierung.
Das 𝑖RVision System von FANUC
Integriert ein leistungsstarkes Bildverarbeitungssystem für eine umfassende Teileprüfung. Eine Kamera für mehrere Kavitäten bietet eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit mehreren Kavitäten.
Defekt-Erkennung in Echtzeit
Identifiziert selbst kleine Fehler für eine hervorragende Qualitätskontrolle. Außerdem macht die automatische Hohlraumerkennung manuelle Eingriffe überflüssig und gewährleistet Genauigkeit.
Fallbeispiele
Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren
Diese Fallbeispiele veranschaulichen, wie ROBOSHOTs einfache Automatisierungsmöglichkeiten verschiedene Branchen umgestaltet und die Effizienz, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit unserer geschätzten Kunden verbessert haben.
Erkul Cosmetics
Kosmetikhersteller erkennt die Schönheit von FANUC Automation
Erkul Cosmetics in der Türkei profitiert von einer Vielzahl von Qualitäts- und Effizienzvorteilen, die durch verschiedene leistungsstarke FANUC Automatisierungsprodukte erzielt werden. Dieses schnell wachsende Kosmetikunternehmen möchte mit Hilfe der Wettbewerbsvorteile, die FANUC Lösungen bieten, einen Maßstab für die Fertigung in seinem Sektor setzen.
Das mit ROBOSHOT und unseren Robotern kompatible Einlegeverfahren nutzt eine präzise Programmierung zum Einlegen von Teilen in Formen, wodurch manuelle Ausrichtungsschritte überflüssig werden - ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Integration.
Einfache Verbindung mit FL-NET, einem Ethernet-basierten Feldbus für den Datenaustausch, mit der Möglichkeit, Sicherheitssignale zwischen Steuerungen weiterzuleiten. Die CNC-Steuerung von ROBOSHOT vereinfacht die Integration und reduziert Fehler.