Programmazione di robot in Python per controllori FANUC
Semplifica l'integrazione dell'IA grazie all'esecuzione nativa in Python
Python è diventato uno dei linguaggi principali per lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning. I controllori dei robot FANUC sono ora in grado di eseguire direttamente programmi Python, eliminando la necessità di un PC esterno e creando un collegamento più diretto tra le applicazioni di intelligenza artificiale e il controllo del robot.
Eseguendo Python in modo nativo sul controllore, i produttori possono ridurre la complessità del sistema, ottimizzare l’integrazione e semplificare l’implementazione di soluzioni di automazione intelligente. Gli sviluppatori beneficiano di un ambiente di programmazione familiare, ottenendo al contempo accesso diretto alle funzionalità del robot.
Che si tratti di sviluppare sistemi di ispezione basati sull’intelligenza artificiale, analizzare dati di produzione o creare applicazioni di automazione personalizzate, Python offre una base flessibile per l’innovazione e l’automazione intelligente.
I vantaggi della programmazione di robot con Python nella robotica
Semplifica l'integrazione dell'IA
Sfrutta l'ecosistema Python
Accelera i cicli di sviluppo
Trasforma i dati in informazioni utili per agire
Lavora in un ambiente di sviluppo familiare
Esegui Python sul controller R-50𝑖A
Il linguaggio di programmazione Python, diffuso in tutto il mondo, può ora essere eseguito direttamente sul controller R-50𝑖. Questo sistema di controllo robotico consente la perfetta integrazione di numerose librerie open source, quali quelle per l’elaborazione statistica, l’analisi dei dati e l’elaborazione delle immagini, nel controllo del robot. L’ambiente di sviluppo supporta VS Code (Visual Studio Code), consentendo uno sviluppo efficiente dei programmi grazie a funzionalità avanzate di debug remoto quali l’esecuzione passo-passo, i punti di interruzione e la visualizzazione delle variabili.
Facile da usare grazie alle librerie dedicate
FANUC mette a disposizione librerie Python dedicate per semplificare il controllo dei robot. Grazie a queste librerie, gli sviluppatori possono accedere in modo intuitivo a vari dati del robot da Python, quali I/O (ingresso/uscita dei segnali) e valori dei registri (impostazioni delle variabili). Inoltre, combinando l’interfaccia opzionale Remote Motion Interface, è possibile comandare i movimenti dei robot direttamente da Python. I programmi Python creati in questo modo possono essere richiamati anche dai programmi TP convenzionali, consentendo una perfetta integrazione dei robot FANUC con le tecnologie più recenti.
Programmazione in Python sul controller R-50𝑖A
Scopri come sfruttare la programmazione in Python sul controller FANUC R-50𝑖A grazie a questo video tecnico. L’esecuzione di script Python è una funzionalità standard del controller, che consente uno sviluppo rapido per operazioni sui file, elaborazione delle comunicazioni, calcoli numerici e integrazione con sistemi esterni. Il video illustra come Python possa essere utilizzato per migliorare i flussi di lavoro di automazione operando direttamente sul controller del robot.
*È richiesta la registrazione gratuita
Domande frequenti sulla programmazione di robot in Python per la robotica
Hai domande sulla programmazione dei robot con Python sui controllori FANUC? Le risposte riportate di seguito spiegano come Python possa essere utilizzato direttamente sul controllore R-50𝑖A, in che modo supporti lo sviluppo dell’automazione e come possa integrarsi con i metodi di programmazione dei robot FANUC già esistenti.
Yes. FANUC R-50iA controllers can execute Python programs directly on the robot controller, allowing developers to use Python for automation tasks, data processing, communication, and integration with AI applications.
Python can be used for file operations, communication processing, numerical calculations, production data analysis, image processing, and integration with external systems.
Yes. When combined with the optional Remote Motion Interface, Python can be used to command robots to move directly. This allows developers to create Python programs that interact more directly with robot motion and automation processes.
No. Python programs can run directly on supported FANUC robot controllers, reducing the need for a separate PC for certain Python-based automation workflows.
Developers can use FANUC Python libraries to access various types of robot data, including I/O signals and register values. This makes it easier to monitor inputs and outputs, work with variable settings, and build Python-based automation applications.