Keramik
I robot FANUC ampliano i vantaggi del sistema di cappe estensibili
Keramik Makina, un integratore di sistemi FANUC, ha combinato sistemi di pallettizzazione e cappe di termoretrazione con robot FANUC per creare potenti soluzioni di fine linea nello stabilimento di verniciatura di Polisan Kansai in Turchia.
Condividi
I robot FANUC M-410𝑖C sono progettati appositamente per le operazioni di pallettizzazione.
La cinematica dedicata consente di ottenere il miglior livello possibile di efficienza nella pallettizzazione.
I robot M-410𝑖C possono gestire una pinza di grandi dimensioni e un carico pesante alla massima velocità.
I robot FANUC M-410𝑖C offrono posizioni di pallettizzazione multiple per una maggiore produttivita'.
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di studio
Applicazioni
Settori
SIMLOGIC
La robotica nella produzione lattiero-casearia
Affronta compiti di pallettizzazione impegnativi è un gioco da ragazzi per i robot. Per le applicazioni complesse, uno sviluppo e un progetto ben studiati garantiscono l'efficienza e la competitività della produzione.
Casi di studio FANUC
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.
Pallettizzazione
L'automazione del processo di pallettizzazione può aumentare la sicurezza e l'efficienza delle vostre operazioni. Grazie a un'ampia gamma di opzioni tra cui scegliere, troverai la soluzione perfetta per le varie dimensioni, le portate massime, i tempi di ciclo e le esigenze di precisione, il tutto garantendo che i tuoi prodotti siano trattati con la massima cura.
Tutti i settori
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, progettate per ottimizzare e semplificare qualsiasi processo di produzione.