Scopri il pannello di programmazione più leggero della sua categoria, con un peso di soli 750 g. Progettato secondo criteri ergonomici moderni, il Lightweight Teach Pendant garantisce comfort anche durante un utilizzo prolungato. Le sue dimensioni compatte si adattano perfettamente alla mano, rendendolo facile da maneggiare. Nonostante il design sottile, è dotato di uno schermo ampio e facilmente leggibile, oltre a un pannello touch ad alte prestazioni per un utilizzo intuitivo, simile a quello di uno smartphone. Il pannello touch è reattivo anche con i guanti, e la sua facilità d’uso e rapidità di risposta rendono la programmazione efficiente e senza sforzo.
Vantaggi principali
Caratteristiche principali
Vantaggi principali
Vantaggi per la tua azienda
Progetto moderno, ergonomico e leggero
Con un peso di soli 750 grammi, il progetto leggero riduce l'affaticamento dell'operatore, aumenta la mobilità e migliora l'ergonomia generale per un'esperienza facile da usare.
Facilità d'uso
Approfitta di un elegante pannello a sfioramento e di un'interfaccia utente moderna. Le interazioni sono intuitive e dirette e consentono di utilizzare il robot con il minimo sforzo e la massima efficienza.
Funzionamento con guanti
Il pannello a sfioramento può essere utilizzato indossando guanti protettivi per un funzionamento efficiente e reattivo.
Funzionamento efficiente e veloce
Approfitta della velocità di transizione dello schermo 4D, del tempo di risposta e della facilità di utilizzo del touch.
Caratteristiche principali
Caratteristiche progettate per il tuo successo
Schermo grande
Sfrutta il display XGA da 6,4 pollici con risoluzione 1024x768 per un'interfaccia utente di facile lettura.
Pannello touch ad alta sensibilità
Il pannello touch può essere utilizzato come uno smartphone. Resistenza al rumore e riduzione del rischio di malfunzionamenti dovuti a liquidi da taglio, acqua e ambienti con scarso rumore elettrico.
Controlli di trascinamento e pizzico in stile tablet
Manipolate e navigate facilmente nell'interfaccia con gesti intuitivi. Pizzicate e trascinate per ingrandire e rimpicciolire, spostare gli oggetti e regolare le impostazioni con precisione e facilità.