gönderildi 06.17.2025

Yeni Yüksek Hassasiyetli FANUC Robot ile Kesme, Kaynak, Frezeleme ve Delme

FANUC'un yeni, ikinci nesil M-800/60-20B, yüksek hassasiyetli uygulamalarda olağanüstü performans sunan, 60 kg yük kapasiteli yüksek hassasiyetli bir robottur.
M-800/60-20B is a high-accuracy robot. Png image.

Robot, gelişmiş rijitlik, FANUC'un yeni R-50𝑖A robot kontrolörü ile gelişmiş proses denetimi ve şirketin Doğruluk ve Rijitlik Artırma seçeneğinin dahil edilmesi sayesinde ±0,1 mm yol doğruluğu sağlar.
M-800/60-20B yüksek hassasiyetli robot, aynı sınıftaki geleneksel robotlara kıyasla üstün mekanik tasarım sağlamlığı sunarken, aynı yüksek verimlilik seviyelerini korur. FANUC'un yeni R-50𝑖A robot kontrolörü ile birlikte kullanıcılar, daha iyi robot hassasiyetinden yararlanır. Ayrıca, robotun hareket yolundaki I/O tetikleme zamanlaması ve sensör izleme hassasiyetinin iyileştirilmesi, olağanüstü yol kontrolü gerektiren tüm sensör izleme uygulamalarında hassasiyeti daha da artırır.


FANUC Robot Satış Koordinasyon Avrupa Müdürü Paul Ribus, “Yeni M-800/60-20B ile üreticiler, yüksek hassasiyetli bir robot kullanarak çok çeşitli mühendislik malzemelerinde 3D lazer kesme ve kaynaklama, su jeti kesme, plazma kesme, frezeleme, delme ve delme gibi işlemleri gerçekleştirebilirler” diye açıklıyor. Bu, geleneksel CNC takım tezgahlarına uygun maliyetli bir alternatif veya tamamlayıcı sunarak, kullanıcıların robotun sınıfının en iyisi ±0,1 mm dairesel ve lineer yol hassasiyeti, ±0,015 mm tekrarlanabilirlik, altı serbestlik derecesi ve 2040 mm erişim mesafesinden yararlanmasını sağlar."


Bundan faydalanacak başlıca üretim trendleri arasında, genellikle yüksek basınçlı alüminyum kalıp döküm makineleri kullanılarak otomobil gövde yapıları gibi büyük, tek parça dökümler üreten bir üretim süreci olan gigacasting yer alıyor. Burada, gigacastinglerin ardından yapılan frezeleme, delme ve delme işlemleri için devasa takım tezgahları kullanılması gerekiyor. Ancak, geleneksel robotların yol doğruluğu bu görevi yerine getirmek için genellikle yetersiz kalıyor. Yeni M-800/60-20B, gigacasting ve diğer kalıp döküm bileşenlerinin işlenmesi gibi uygulamalarda CNC makinelerine çok daha uygun maliyetli bir alternatif sunan FANUC robotları arasında yer almaktadır.
FANUC'un Doğruluk ve Sertlik Artırma opsiyonu, dişli ve redüktör boşluğunun etkilerini en aza indirerek daha yumuşak ve daha doğru hareket sağlar. Bu seçenek, tasarım değerlerinden ve yerçekimi nedeniyle oluşan mekanik burulmalardan kaynaklanan üretim sapmalarını telafi ederek daha yüksek mutlak konum doğruluğu sağlayan FANUC'un hassas kalibrasyon teknolojisi 𝑖RCalibration Signature'ı içerir (robot kolu yatay konumda uzatıldığında). Doğruluk ve Sertlik Artırma seçeneği, frezeleme gibi işlemlerde yanal kuvvetlerden kaynaklanan sapmaları da telafi eder.


Diğer iyileştirmeler arasında, alüminyum veya alüminyum kaplı malzemelerin lazer kesimi/kaynaklanması gibi işlemler için yine önemli olan toz ve su direnci bulunur. Bu sayede robot, havada kirletici maddelerin bulunduğu ortamlarda bile güvenle kullanılabilir. M-800/60-20B, bilek ve üst kol için IP67, gövde için IP54 koruma sınıfına sahiptir. FANUC, robotla birlikte çalışarak verimli kaynak veya kesme işlemlerini anında gerçekleştirmek için özel bir uzaktan lazer kafası da sunmaktadır.
Kullanıcı konforunu artıran FANUC'un yeni Hafif Teach Pendant, tam dokunmatik panel ile çalışır. Sınıfının en hafif modeli olan yeni Teach Pendant, sadece 750 g ağırlığıyla programlamayı daha hızlı ve kolay hale getirerek kullanıcı deneyimini iyileştirir.