Robotik alanında 50 yılı aşkın deneyimimizle, akıllı fabrika otomasyonu sayesinde dünyanın dört bir yanındaki üreticilerin üretim hedeflerine kolaylıkla ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Endüstriyel robot kollarımız, çeşitli uygulamalara ve sektörlere uyum sağlamak üzere tasarlanmış olup, kolay kullanım, benzersiz esneklik ve 2,3 tona kadar taşıma kapasitesi ile 4,7 metreye kadar maksimum erişim mesafesi sunar.
Otomasyon yolculuğuna başlamak isteyen yeni bir işletme veya üretkenliğini artırmak isteyen büyük bir üretim şirketi olun, FANUC robotları üretimde hayal edebileceğiniz hemen her şekilde size destek olmak için burada.
Kompakt masaüstü robotlardan en ağır yükleri bile taşıyabilen son derece sağlam robotlara kadar - 21 serisi ve 100'den fazla özel model ile, her ihtiyacı, uygulamayı ve endüstriyi kapsayan piyasadaki en geniş endüstriyel robot yelpazesini sunuyoruz.
Robot Bulma Aracımızın yardımıyla size en uygun FANUC robotunu bulun.
Robotik ihtiyaçlarınıza özel destek çözümleriyle üretkenliğinize öncelik veriyoruz. Ürünleriniz kullanımda olduğu sürece, öngörücü bakımdan yedek parça teminine kadar, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca operasyonlarınızın sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlıyoruz. Hizmet ihtiyaçlarınız ne olursa olsun, üretim hatlarınızın verimli ve karlı kalması için bize güvenebilirsiniz.
Ağır kaldırma ve fiziksel zorlanma artık Green Services'te uzak bir anı. FANUC robotunun kullanıldığı otomatik paletleme sistemi, bugün güvenli ve verimli bir çalışma sağlıyor.
NTM, gece vardiyasını otomatikleştirmeyi tercih ederek çöp toplama araçlarının üretim kapasitesini artırmayı başardı. İki tona kadar kaldırma kapasitesine sahip bir ağır görev robotu ve bir robotik kaynak çözümü kullanarak, şirketin Finlandiya'daki fabrikası artık geceleri veya hafta sonları insansız olarak çalışabiliyor.
FANUC ve beyaz eşya üreticisi Silverline arasındaki işbirliği, 2015 yılında özel bir otomatik yapıştırma projesiyle başladı ve şirketin Türkiye'deki fabrikasında toplam 17 robotun çalışmasına kadar uzandı. FANUC, robot yatırımına ilk adımı atmanın, üretimin yepyeni performans seviyelerine ulaşabileceğinin neredeyse anında fark edilmesiyle sonuçlanan bu tür sonuçları düzenli olarak görüyor.
Türkiye'deki Erkul Cosmetics, çeşitli yüksek performanslı FANUC otomasyon ürünlerinin sağladığı sayısız kalite ve verimlilik avantajından yararlanmaktadır. Hızla büyüyen bu kozmetik şirketi, FANUC çözümlerinin sağladığı rekabet avantajlarıyla desteklenerek sektöründe üretim için bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.
Kısa sürede üretim talebi önemli ölçüde arttığında, robotlar ve otomasyon, birçok kişinin fark ettiğinden çok daha hızlı bir şekilde talepleri karşılamaya yardımcı olabilir. Ancak bu sonuç, kurulumu, programlanması ve devreye alınması kolay robotların seçimine büyük ölçüde bağlıdır.
Robotlarımız hakkında daha fazla bilgi almak veya fiyat teklifi almak istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin.