Yüksek hızlı delme ve kılavuz çekme işlemleri birçok avantaj sunar. Gelişmiş iş milleri ve hızlı takım değiştiriciler sayesinde, bu işlemler işlemler arasında hızlı geçişler sağlar, böylece döngü süreleri önemli ölçüde azalır ve verimlilik artar. Çok yönlülükleri sayesinde çok çeşitli görevleri yerine getirebilirler, bu da onları kompakt alanlarda verimliliği en üst düzeye çıkarmak için ideal hale getirir.
Yüksek hassasiyet, verimlilik ve maliyet arasında doğru dengeyi bulmak söz konusu olduğunda, hassas bileşen üreticisi Vedos, FANUC'un ROBODRILL dik işleme merkezlerine güveniyor.
Küresel robot talebinin artmasıyla birlikte Grip GmbH, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için daha fazla işleme merkezi kapasitesine ihtiyaç duydu. Şirket, tek bileşenli partilerde bile hız, hassasiyet, güvenilirlik ve esnekliği ile tanınan FANUC'un gelişmiş ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV işleme merkezlerini tercih etti. FANUC robotu ve yenilikçi takım ve iş parçası taşıma sistemi ile donatılmış bu makineler, küçük seri ve tekli parçaların insansız üretimini mümkün kılar. Bu çözüm, Grip GmbH'nin işleme kapasitesini neredeyse altı katına çıkardı.
EUROEDIL, yeni FANUC makineleriyle kesme hızını ve verimini artırarak müşterilerinin artan hacim taleplerini karşılamaya başladı. Ayrıca, şirketin kalıp kesme takımlarının doğruluğu ve hassasiyeti de gözle görülür şekilde arttı.
Yüksek hassasiyetli robotikten akıllı otomasyona kadar, üretim süreçlerinizi iyileştirecek çözümler sunuyoruz.