FANUC frezeleme CNC'leri, yüksek hızda işleme, gelişmiş kontrol algoritmaları ve kullanıcı dostu arayüzler ile öne çıkar. Olağanüstü hassasiyet ve güvenilirlik sunarak karmaşık işleme görevleri için idealdir. Temel özellikleri arasında çok yönlü takım kullanımı, üstün yüzey kalitesi teknolojisi ve verimli takım yolu optimizasyonu bulunur. Bu CNC'ler, üretkenliği artırmak ve çeşitli imalat uygulamalarında tutarlı, yüksek kaliteli çıktı sağlamak için tasarlanmıştır.
FANUC ROBODRILL, frezeleme uygulamalarında yüksek hız, hassasiyet ve çok yönlülüğü ile tanınan kompakt CNC freze işleme merkezlerinden oluşan bir seridir. Çok çeşitli frezeleme görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış olup, hem yüksek hacimli üretim ortamları hem de kalıp ve takım yapımı gibi düşük hacimli işler için uygundur.
EUROEDIL, yeni FANUC makineleriyle kesme hızını ve verimini artırarak müşterilerinin artan hacim taleplerini karşılamaya başladı. Ayrıca, şirketin kalıp kesme takımlarının doğruluğu ve hassasiyeti de gözle görülür şekilde arttı.
Bir fabrikayı otomatikleştirirken, sistemlerin güvenilirliği verimlilikleri kadar önemlidir. Mükemmel bir bakım ve onarım hizmeti, büyük fark yaratabilir.
Yüksek hassasiyet, verimlilik ve maliyet arasında doğru dengeyi bulmak söz konusu olduğunda, hassas bileşen üreticisi Vedos, FANUC'un ROBODRILL dik işleme merkezlerine güveniyor.
Tornalama gibi eski bir işlemi yeniden geliştirmek, insanüstü yaratıcılık ve yenilikçilik gerektirir. Dahası, bu yeni makine vizyonlarını ve konseptlerini gerçeğe dönüştürmek için son derece gelişmiş kontrol teknolojisi gerekir. Bu düşünceden hareketle, takım tezgahı üreticisi FFG Werke, çığır açan yeni dikey tornalama merkezini tamamlayacak gerekli kapasite ve performansa sahip bir CNC sistemi için nereye başvuracağını çok iyi biliyordu: FANUC.
Yüksek hassasiyetli robotikten akıllı otomasyona kadar, üretim süreçlerinizi iyileştirecek çözümler sunuyoruz.