Elektrikli araçlara olan talebin hızla artmasıyla birlikte, bu araçların ve akülerinin otomatik üretimi için de talep artmaktadır. FANUC, otomatik üretimde en iyisini isteyen otomotiv şirketlerinin tercih ettiği şirkettir. Bu sektörde güçlü ve kanıtlanmış bir geçmişe sahibiz ve elektrikli araç pazarında öncü konumdayız.
Düz veya silindirik pillerle çalışırken, FANUC otomasyonu hem pil hücresi üretimi hem de pil paketi montajı için gerekli çeşitli görevlerde mükemmeldir. Bu, montaj, dağıtım, vida sıkma ve elektrikli araç pillerinin modüler montajı için gerekli uygulamalar gibi temel süreçleri ve özellikle lityum iyon pil paketlerinin üretimini içerir.
Ayrıca, FANUC'un uzmanlığı pil üretiminin ötesine geçerek, geniş kapsamlı gelişmiş ürünlerimizi kullanarak elektrikli araç parçalarının hassas işlenmesini de içerir.
Pil hücresi üretimi, hücre içindeki su kalite kaybına ve güvenlik riskine yol açtığı için temiz ve kuru bir ortam gerektirir. Temiz ve kuru bir ortamda montaj uygulamalarını ve pil oluşum aşamasında tipik olarak gerçekleştirilen uygulamaları gerçekleştirmek için uygun robot yelpazemizi keşfedin. Ayrıca FANUC, gerekli tüm bileşenler için işleme çözümleri sunar.
EV lityum iyon pillerin imalatı, montajı ve üretimi, ürünü tek tek hücrelerden pil modüllerine ve paketlerine dönüştürmek için çeşitli otomasyon süreçleri gerektirir. FANUC'un geniş ürün yelpazesi, EV otomobil pil üreticilerine, ICE üretiminin başlangıcından bu yana üreticilerin FANUC'a güvendiği güç ve hassasiyetle süreçlerini optimize etme esnekliği sağlayacaktır.
Perde arkasında, FANUC motorları ve sürücüleri, motor üretim ve montaj sürecinde takım tezgahlarına, frezelere ve hareket kontrol cihazlarına güç sağlar. FANUC robotları ve CNC ekipmanları ortak bir platformu paylaşır, bu da entegrasyonu hızlı ve kolay hale getirir.
En geniş robot yelpazesinin yanı sıra, FANUC size otomotiv bileşenleri ve fabrika takımlarının üretimine yönelik yüksek kaliteli CNC'ler ve makineler sunar. Delme, frezeleme, kılavuz çekme, delme, karmaşık işleme veya EDM gibi işlemlerde FANUC, çevrim sürenizi iyileştirmek ve verimliliği artırmak için bir çözüm sunar. Son derece güvenilir ve üstün hassasiyet için tasarlanmış FANUC ürünleri, çok çeşitli görevleri yerine getirmek üzere özelleştirilebilir.
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.