Uygulamalar
Otomasyonun olduğu yerde FANUC vardır!
FANUC, otomasyonda mükemmelliğin eş anlamlısıdır ve çok çeşitli endüstriyel uygulamalara hitap eden kapsamlı bir çözüm paketi sunar. İleri robotik teknolojisini entegre ediyor veya yüksek hassasiyetli CNC işleme kullanıyor olsanız da, FANUC teknolojisi karmaşık 5 eksen işlemeden büyük ölçekli frezeleme ve tornalamaya kadar çeşitli üretim süreçlerini sorunsuz bir şekilde destekler. FANUC olarak, üretim hattınızın her aşamasında verimlilik, hassasiyet ve inovasyon konusunda yeni zirvelere ulaşmanızı sağlıyoruz. Otomasyonun olduğu her yerde, FANUC başarıya ulaşmanız için yanınızda.
Uygulama Uzmanlığımız
Tüm İhtiyaçlarınız için Sistemler
Akıllı Otomasyon
Kompakt CNC Dik İşleme Makineleri
Yüksek Hassasiyetli Elektrikli Plastik Enjeksiyon Makineleri
Çok Amaçlı Tel Erozyon Makinesi
Geleceğe Bir Adım Kala
Ömür Boyu Bakım
Otomasyonda Mükemmelliğe Giden Yolu Takip Edin
FANUC ile işbirliğimiz olağanüstüydü, çünkü çok iyi bir ekip olarak çalışıyoruz. FANUC'un ürünlerinin mükemmel olduğunu ve teknik ve ticari danışmanlık hizmetlerinin de çok iyi olduğunu düşünüyoruz.
José Vicente Aguilar
AGFRA, CEO
Müşterilerimizin başarılarını keşfedinTüm Üretim Süreçleri için Fabrika Otomasyon Çözümleri
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.
2015 yılında fabrikamızda özel bir otomatik yapıştırma projesi ile başlayan FANUC ile işbirliğimiz, bugün kimyasal yapıştırma, sac bükme, kaynak, paletleme, ürün transferi ve pres besleme uygulamalarında kullanılan 17 robot ile devam etmektedir.
Suat Çetin
Üretim Mühendisliği Direktörü
Müşterilerimizin başarılarını keşfedin