Ağır kaldırma ve fiziksel zorlanma artık Green Services'te uzak bir anı. FANUC robotunun kullanıldığı otomatik paletleme sistemi, bugün güvenli ve verimli bir çalışma sağlıyor.
FANUC DCS (Dual Check Safety) dahil olmak üzere entegre güvenlik seçenekleri.
Son derece güvenilir, 35 kg yük kapasitesine sahip FANUC robot.
Çalışma süresinde %45 azalma.
Otomatik paletleme sistemi, 7 saniyelik döngü süresine göre saatte 500 rulo kapasiteli.
Kavramlar
Şirket
Hikaye
Ürünler
Kavramlar
Görevden Sonuca Önemli Bulgular
Görev
Green Services GmbH, şirketin hasat ettiği çimlerin paletlemeye tabi tutulmasıyla ilgili fiziksel olarak zorlu manuel işleri hafifletmek için bir yol arıyordu. Ancak, bu tür bir görevi otomatikleştirmek, sadece ağırlık nedeniyle değil, aynı zamanda bu doğal ürünün değişken özellikleri nedeniyle de zordur.
Çözüm
Green Services, makine üretimi ve proses otomasyonu konusunda uzman TwinAutomation'a başvurdu. TwinAutomation, çim rulolarının paletlenmesini kolaylaştırmak için FANUC M-20𝑖D/35 6 eksenli endüstriyel robotunu önerdi. Mevcut hasat makinesinin arkasına monte edilen M-20𝑖D/35, FANUC DCS (Dual Safety Check) yazılımı dahil olmak üzere entegre güvenlik seçenekleriyle desteklenmektedir.
Sonuç
Ağır kaldırma ve fiziksel zorlanma artık Green Services için uzak bir anı. FANUC robotunun kullanıldığı otomatik paletleme sistemi, bugün güvenli ve verimli bir çalışma sağlıyor. Paletleme kapasitesi, 7 saniyelik bir döngü süresine göre saatte yaklaşık 500 ruloya yükseldi, bu da çalışma süresinde yaklaşık %45 azalma ve daha fazla üretim esnekliği sağladı.
Şirket
Green Services
İsviçre'nin Winterthur kentinin yaklaşık 5 km kuzeybatısında bulunan Green Services GmbH, kurucusu ve genel müdürü Ernst Brandenberger ve oğlu Marco tarafından yönetilmektedir. Şirket, ev bahçeleri, oyun alanları, parklar, golf sahaları ve spor sahaları için rulo çim üretmektedir. Green Services ayrıca süt ve tarım ürünleri yetiştiriciliği alanlarında da faaliyet göstermektedir.
Green Services GmbH'nin kurucusu ve genel müdürü Ernst Brandenberger, “Çim hasadı her zaman çok zorlu bir süreç olmuştur, her rulo yaklaşık 15 kg ağırlığındadır” diyor. “Sürekli iyileştirme felsefemiz doğrultusunda, çim paletleme gibi fiziksel olarak çok zorlu bir işi kolaylaştıracak otomatik bir çözüm aramaya başladık.”
Green Services, çok çeşitli endüstriler için özelleştirilmiş çözümlerin tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış İsviçre merkezli TwinAutomation GmbH ile iletişime geçti. İlk konseptten son devreye almaya kadar tam proje yönetimi sunan TwinAutomation, müşteri projelerine düzenli olarak FANUC robotlarını dahil ediyor. Bugün, şirket tarafından üretilen makinelerin çoğunda robotik teknolojisi kullanılıyor.
“Bu projeye başından beri büyük ilgi duyduk çünkü tamamen farklı bir şeydi,” diyor TwinAutomation'ın genel müdürü Michael Studer.
Birçok makine üreticisi ve sistem entegratörü gibi, TwinAutomation da genellikle hassas mühendislik, standart çalışma prosedürleri ve uygunluğun norm olduğu endüstriyel uygulamalara odaklanıyor. Doğal bir ürün olan çim ise farklıdır.
“Örneğin, nem içeriği her gün değişir, bu da çim özelliklerinin dalgalanma eğiliminde olduğu anlamına gelir,” diye açıklıyor Studer. “Yuvarlanma davranışı, mukavemet ve sertlik gibi özellikler de farklılık gösterir. Ayrıca, hasat makinesinin motorundan gelen titreşimler paletleme üzerinde olumsuz etki yaratır.”
Green Services'in çim paletleme uygulaması için kontrol, performans ve hizmet ömrü açısından son derece güvenilir bir robot gerektiği açıktı. Bu düşünceden hareketle TwinAutomation, 35 kg yük kapasitesi ve 1831 mm erişim mesafesi sunan FANUC M-20𝑖D/35 6 eksenli endüstriyel robotu tercih etti.
Michael Studer
TwinAutomation GmbH Genel Müdürü
“FANUC robotunu, tutucu ile birlikte tesislerimizde hazırladık, montaj ve devreye alma işlemleri ise Green Services tesislerinde gerçekleştirildi. Robotu mevcut çim biçme makinesinin içine monte ettik ve paletleme işlemini otomatikleştirmeye başladık,” diyor Studer.
TwinAutomation, araca çeşitli güvenlik seçenekleri ekledi, örneğin FANUC robot çalışırken aracın arkasında kapanan elektrikli bir güvenlik kapısı. FANUC DCS (Dual Check Safety) yazılımı da güvenliği artırarak personelin tamamen güvenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor.
Otomasyon sistemi Green Services'te tam olarak faaliyete geçtikten sonra, paletleme kapasitesi 7 saniyelik bir döngü süresine göre saatte yaklaşık 500 ruloya ulaştı.
“Bu yenilikçi yaklaşım sayesinde, çalışma süresini yaklaşık %45 oranında kısaltabildik ve personelimizin fiziksel yükünü büyük ölçüde azalttık,” diyor son derece memnun olan Brandenberger. “Ayrıca üretimde daha esnek hale geldik.”
Brandenberger sözlerini şöyle tamamlıyor: “Bizim sektörümüzde ‘sahada’ derken genellikle üretim veya işleme tesislerinde çalışmayı kastediyoruz, ancak bu projede bu kelime tam anlamıyla kullanıldı.”
Ürünler
Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin
Her şeyden önce, operatör güvenliği robotik hücre tasarımının en kritik bileşenidir. Güvenli bir kurulum oluşturmak maliyetli olabilir ve yer kaplama açısından önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu ...
Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.
Paletleme işleminizi otomatikleştirerek, operasyonlarınızın hem güvenliğini hem de verimliliğini artırabilirsiniz. Geniş seçenek yelpazesinden, çeşitli boyutlar, yük kapasiteleri, döngü süreleri ve hassasiyet ihtiyaçlarına en uygun çözümü bulabilir ve ürünlerinizin en üst düzeyde özenle taşınmasını sağlayabilirsiniz.