FANUC Haberler
FANUC'tan en son güncellemeleri alın! Yeniliklerimiz ve sektör içgörülerimiz hakkında bilgi edinmek için en son haberlerimizi ve basın bültenlerimizi okuyun. Şimdi erişin!
Aramanızı detaylandırın
54 Haberler – 1-32 Haberler
Haberler / 02/10/2026
Hitachi ve FANUC, İmalat Sektöründe Fiziksel Yapay Zekayı Geliştirmek İçin İşbirliği Yapıyor
Yeni stratejik ortaklık, yapay zeka ile endüstriyel robotik teknolojisini bir araya getirerek daha akıllı ve daha otonom bir üretim sürecini destekliyor.
Haberler / 30/09/2026
Bakım İhtiyacını Azaltırken Verimliliği Artırın: FANUC Yeni R-2000/E Serisini Tanıttı
FANUC Europe, üreticilerin verimliliğini artırmasına, bakım gereksinimlerini azaltmasına ve toplam sahip olma maliyetini düşürmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan R-2000 endüstriyel robot serisinin yeni neslini piyasaya sürüyor.
Haberler / 03/08/2026
FANUC’un Yeni Yüksek Hassasiyetli, Yüksek Sertlikli Robotu ile İşleme Anlayışı Yeniden Şekillendi...
FANUC, üreticilerin büyük metal parçaları daha esnek ve maliyet etkin bir şekilde işleyebilmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanan yeni M-810 serisiyle işleme robotu portföyünü genişletiyor. Standart olarak yüksek rijitlik ile gelişmiş hassasiyet kontrolünü bir araya getiren yeni seri, frezeleme, delme ve çapak alma gibi işlemlerin bir robot tarafından gerçekleştirilmesini mümkün kılarak, büyük ve sermaye yoğun CNC makinalarına olan bağımlılığı azaltıyor.
Haberler / 03/08/2026
WorldSkills ve FANUC, robotik alanındaki yeni nesil yetenekleri destekliyor
2026 Şanghay WorldSkills’te Robot Sistemleri Entegrasyonu kategorisinde altın madalya için yarışacak yirmi takımın yarısı Avrupa’dan gelecek.
Haberler / 23/07/2026
AMB 2026'da FANUC
Stuttgart’ta düzenlenecek AMB fuarını ziyaret edenler, kontrol ve tahrik teknolojisi, robotik ve makine alanlarındaki en son gelişmeleri yakından tanıyabilecekler. FANUC standında ise endüstriyel uygulamalar için giderek daha fazla önem kazanan yapay zeka ve dijital teknolojilere özel bir yer ayrılacak.
Haberler / 22/05/2026
FANUC, NVIDIA ile İşbirliğini Güçlendiriyor
FANUC, NVIDIA'nın açık robot simülasyon çerçevesi NVIDIA Isaac Sim ile kendi simülasyon yazılımı ROBOGUIDE arasındaki entegrasyonu daha da geliştirdi.
Haberler / 20/05/2026
FANUC, Google ile İşbirliği Yapıyor
FANUC, 'Fiziksel Yapay Zeka'nın geliştirilmesine öncülük ediyor ve Gemini Enterprise ile birlikte geliştirilen, insan talimatlarını anlayan yapay zeka destekli bir robotik sistemi tanıtıyor.
Haberler / 29/04/2026
Taşı. Yerleştir. Kaynak Yap. Yeni FANUC CRX-3𝑖A İşbirlikçi robot
FANUC, CRX serisini bugüne kadarki en hafif ve en küçük modeliyle genişletiyor
Haberler / 17/04/2026
FANUC Interpack 2026'da
FANUC, mal alımı ve paletten çıkarma işleminden sürece entegrasyonlu otomasyona, paketleme ve paletlemeye kadar tüm üretim süreci boyunca üreticileri destekler.
Haberler / 13/03/2026
FANUC Paint Expo 2026'da
Üstün yüzey kalitesi ve verimli kaplama süreçleri için yenilikçi robotik çözümler sunuyor. Yepyeni bir boya robotu modelinin ön gösterimi öne çıkan bir etkinliktir.
Haberler / 26/01/2026
FANUC, Clarivate'in En İyi 100 Yenilikçisi Arasında
FANUC Corporation, dünyanın önde gelen dönüştürücü zeka sağlayıcılarından Clarivate Plc tarafından "Top 100 Global Innovators 2026 "dan biri olarak kabul edilmiştir. Bu, FANUC'un listeye girdiği 7. ve üst üste 5. yıldır.
Haberler / 31/12/2025
FANUC'un H-Frame pozisyonerinin piyasaya sürülmesi, otomatik ark kaynağı kaynak si̇stemi̇lerinin ...
FANUC'un Avrupa pazarına yönelik yeni H-Frame pozisyoneri, yüksek yük kapasitesi ve hassasiyet için tasarlanmıştır
Haberler / 23/12/2025
Bu Noel Hayal Gücünün Büyüsünü Yeniden Keşfedin
FANUC, otomasyonun geleceğini şekillendirmeye devam eden inovasyon ve hayal gücünün bir yılını kutluyor
Haberler / 12/12/2025
Yeni ROBOT Teknolojisi: Açık Platformlar ve Fiziksel Yapay Zeka
Açık Platformlar Aracılığıyla Fiziksel Yapay Zeka Uygulamasının Hızlandırılması
Haberler / 27/11/2025
FANUC, WorldSkills Europe ile ortaklığını genişletiyor
Genç yetenekler arasında Robot Sistemleri entegrasyonu becerilerinin teşvik edilmesi
Haberler / 13/11/2025
FANUC Polonya Wrocław'da Yeni Teknolojik Yetkinlik Merkezi Açıyor
FANUC Polonya Wrocław'da İleri Teknolojik Yetkinlik Merkezi Açıyor.
Haberler / 11/11/2025
FANUC'tan Türk Endüstrisine Stratejik Yatırım: Yeni Teknoloji Merkezi Açılıyor!
FANUC Türkiye'nin Yeni Teknoloji Merkezi, FANUC Global Başkanı ve CEO'su Kenji Yamaguchi ve FANUC Avrupa Başkanı ve CEO'su Marco Ghirardello'nun katılımıyla resmi olarak açıldı.
Haberler / 30/09/2025
FANUC, Değişim Zamanlarında Avrupa Makine Endüstrisini Güçlendiriyor
FANUC, müşterilerini geleceğe hazır hale getiren ürünler ve çözümler sunarak Avrupa Makine Endüstrisinin en önemli meydan okumalarını ele almaktadır.
Haberler / 29/09/2025
FANUC ve Fujitsu, Fiziksel Yapay Zeka Konusunda İşbirliğini Görüşüyor
FANUC Corporation ve Fujitsu Limited, fabrikalarda fiziksel yapay zekanın gerçek dünyaya uygulanmasını hızlandırmak amacıyla bu alanda işbirlikçi olabilir.
Haberler / 18/09/2025
Yeni Yüksek Yük Kapasiteli, Uzun Erişimli FANUC Robot Ağır İş Uygulamalarını Hafifletiyor
M-1000/550F-46A, 4,6 m erişimde 550 kg'a kadar yüksek hızlı kaldırma imkanı sunar
Haberler / 28/08/2025
FANUC'un Yeni Gıda/Temizlik Robotu Hijyeni Yüksek Performansla Birleştiriyor
10 kg yük kapasitesi LR Mate/10-11A Gıda/Temiz Oda Sınıfı Robot, gıda ve temiz oda uygulamaları için FANUC ürün yelpazesini genişletiyor
Haberler / 26/08/2025
K 2025: FANUC'un yeni ROBOSHOT'u benzersiz enjeksiyon sonuçları sunuyor
Hız, esneklik ve maliyet tasarrufu sayesinde üretim avantajı
Haberler / 22/08/2025
EuroSkills - Genç robot uzmanları için Avrupa yarışması
FANUC ve WorldSkills Europe, gelecek vadeden sistem entegratörleri için yarışmaya ev sahipliği yapıyor.
Haberler / 18/08/2025
FANUC, EMO 2025'te yeni yüksek performanslı CNC serisini sergiliyor
FANUC'un en son fabrika otomasyonu, makine ve robot yeniliklerinden akıllı, esnek ve verimli işleme elde edilebilir.
Haberler / 14/08/2025
FANUC, Schweissen & Schneiden 2025'te Yenilikçi Otomasyon Çözümü Sunuyor
Yeni H-Frame Pozisyonerler ve Yüksek Hassasiyetli Robotlar Kaynak ve Kesme Performansını Yükseltiyor
Haberler / 04/08/2025
FANUC Büyük Robot Siparişi Aldı
FANUC, lüks bir otomobil üreticisinin boya hattını otomatikleştirmek için büyük bir robot siparişi aldı.
Haberler / 17/06/2025
Yeni Yüksek Hassasiyetli FANUC Robot ile Kesme, Kaynak, Frezeleme ve Delme
FANUC'un yeni, ikinci nesil M-800/60-20B, yüksek hassasiyetli uygulamalarda olağanüstü performans sunan, 60 kg yük kapasiteli yüksek hassasiyetli bir robottur.
Haberler / 11/06/2025
FANUC CORPORATION, EcoVadis'ten Platin Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi Aldı
FANUC, EcoVadis Platin derecesini kazanarak çevre, işgücü, etik ve sürdürülebilir tedarik alanlarında sürdürülebilirlik konusunda dünya çapında ilk %1'lik dilime girmiştir.
Haberler / 03/06/2025
FANUC'un Yeni Ağır Yük Paletleme Robotu ile Daha Fazla Kaldırın, Daha Yüksek İstifleyin
Yeni FANUC M-410/800F-32C Robot, etkileyici bir 800 kg Yük kapasitesine sahiptir.
Haberler / 15/05/2025
FANUC, Sürdürülebilirlik Alanında ALTIN Derecelendirme Aldı
EcoVadis, FANUC'un Çevre Taahhüdünü Takdir Ediyor.
Haberler / 15/05/2025
FANUC, Automatica'da uygulamalı otomasyonu sergiliyor
Otomotiv üretimi, metal işleme, gıda ve ilaç sektörlerinde daha fazla verimlilik için esnek robotik uygulamaları.
Haberler / 14/05/2025
FANUC, Deutsche Bahn projesini destekliyor
Robotlar Cottbus'taki yeni DB bakım tesisinde taşlama ve boyama işlerini performans gösterecek.