Há vários anos que o líder mundial em controlo numérico e robôs industriais promove a visão de operações de montagem controladas por CNC, uma visão que se enquadra perfeitamente na estratégia de digitalização da indústria aeroespacial. A solução foi utilizada pela Airbus para criar a sua primeira célula de perfuração, que foi apresentada no Paris Air Show. A FANUC continua a apoiar os processos de acabamento, oferecendo aos fabricantes de aeronaves robôs colaborativos que auxiliam os operadores.
No centro da inovação: uma nova geração de controlo numérico
Mais potente e mais rápido do que qualquer outro sistema de controlo, o controlo numérico está destinado a desempenhar um papel importante nos processos aeroespaciais. A nova geração do CNC FANUC FS500𝑖-A responde a esta exigência com uma potência de computação muito elevada e uma nova arquitetura. Permite o controlo de movimentos cada vez mais complexos com ultraprecisão e sincronização perfeita. Permite também que a automação se adapte à chegada da inteligência artificial ao software de assistência ao design.
Um novo robô para a montagem de componentes estruturais
A Fanuc apresentará também uma nova adição à gama de robôs R-2000𝑖C, bem conhecida na indústria aeroespacial pela sua elevada rigidez e precisão. Com uma carga útil de 270 kg e um alcance de 2655 mm, o R-2000𝑖C/270F é capaz de manipular até os equipamentos mais pesados. Para a ocasião, será equipado com um efetor especialmente desenvolvido pela Seti-Tec para operações de perfuração e rebitagem.
Controlar um robot em código G: o exemplo de uma célula construída pela Airbus
Esta é a primeira célula de perfuração robótica industrial construída internamente pela Airbus com o apoio da FANUC. Concebida para componentes de aeroestruturas, é constituída por um robô M-800𝑖A/60 controlado por um CNC da FANUC, bem como por um dispositivo de perfuração e uma plataforma móvel, ambos concebidos e construídos pela Airbus.
Esta célula demonstra a forma como a FANUC está a responder às necessidades em evolução da indústria aeroespacial, combinando os mundos do CNC e da robótica. É o primeiro de uma série de projectos industriais baseados neste conceito.
Robôs colaborativos: quando a robótica auxilia os operadores
Os robôs colaborativos CRX serão destacados pela sua capacidade de auxiliar os operadores em tarefas como rebarbação, lixagem e alimentação de máquinas.
Facilmente móveis e reconfiguráveis, os robôs CRX abordam a questão da automação para a produção de pequenos lotes. Outra vantagem é que podem ser operados diretamente pelos operadores, sem a intervenção de um engenheiro de robótica. O processo é configurado diretamente pelo especialista e pelo seu assistente robótico.
Parceira de longa data da indústria aeroespacial, a FANUC continua a inovar.
A primeira célula de perfuração robótica interna da Airbus, construída com a FANUC, inclui um robô M-800𝑖A/60 controlado por um CNC da FANUC. Concebida para componentes de aeroestruturas, inclui um efetor de perfuração personalizado e uma plataforma móvel. Este projeto mostra a fusão do CNC e da robótica para satisfazer as necessidades da indústria aeroespacial.
O novo CNC FS500𝑖-A da FANUC estabelece uma referência na automação aeroespacial com processamento ultrarrápido, controlo de alta precisão e integração perfeita de IA - permitindo movimentos complexos e sincronizados para o fabrico da próxima geração.
Os robôs colaborativos FANUC CRX ajudam em tarefas como rebarbação, lixagem e alimentação de máquinas. Facilmente móveis e fáceis de utilizar, são perfeitos para uma produção flexível e de pequenos lotes, sem necessidade de um engenheiro de robótica.