Notre famille de robots SCARA à 4 axes comprend des modèles avec des charges utiles allant jusqu'à 20 kg et une portée allant jusqu'à 1 100 mm. Les modèles dédiés sont dotés d'un revêtement époxy blanc, d'un indice de protection IP54, d'une graisse alimentaire NSF-H1 et de boulons antirouille, ce qui en fait un choix idéal pour les applications alimentaires et les salles blanches.
Lorsque la demande de production s'accélère considérablement dans un court laps de temps, les robots et l'automatisation peuvent aider à répondre aux exigences beaucoup plus rapidement que beaucoup ne le pensent. Toutefois, ce résultat dépend fortement de la sélection de robots faciles à installer, à programmer et à mettre en service.
Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.
Vernay est mondialement connu pour ses solutions de contrôle des flux, produisant plus d'un milliard de composants de vannes en caoutchouc par an en Asie, en Amérique et en Europe. Ces produits critiques, utilisés dans des appareils tels que les respirateurs et les systèmes de batteries de véhicules électriques, doivent répondre aux normes de qualité les plus strictes et ne présenter aucun défaut.