Les robots d'assemblage FANUC sont conçus pour une efficacité et une précision élevées. Ils sont dotés d'une technologie avancée pour des performances accrues, notamment des opérations à haute vitesse, de grandes capacités de charge utile et une précision exceptionnelle. Ces robots sont construits avec des matériaux durables, garantissant longévité et fiabilité dans divers environnements industriels. Ils sont équipés d'interfaces utilisateur conviviales et sont compatibles avec les périphériques, ce qui facilite leur intégration dans vos systèmes existants. La sécurité est une priorité et garantit un fonctionnement sans heurts. En outre, les robots FANUC offrent une grande souplesse d'installation et conviennent à un large éventail d'applications, de l'assemblage de petites pièces aux tâches lourdes.
Dans la fabrication d'appareils ménagers courants tels que les moulins à café, un certain nombre de conditions préalables déterminent le succès de la production. Par exemple, seuls des processus clairement structurés, efficaces et orientés vers des objectifs précis permettront d'atteindre les niveaux requis de fiabilité de la production. La réalisation de cette ambition devient nettement plus réaliste grâce à l'automatisation, comme le leader du marché Eugster/Frismag AG peut en témoigner après avoir adopté 14 robots industriels FANUC LR Mate et FANUC ZDT (Zero Down Time), qui permettent désormais l'assemblage automatisé en continu d'un moulin à café toutes les 7 secondes.
L'automatisation d'une chaîne de production peut se faire de manière flexible et dans un espace réduit. Des solutions personnalisées et des fonctions logicielles de sécurité sont des éléments clés d'une mise en œuvre réussie.
Erkul Cosmetics en Turquie bénéficie d'une myriade d'avantages en termes de qualité et d'efficacité fournis par divers produits d'automatisation FANUC haute performance. Cette entreprise de cosmétiques à croissance rapide cherche à établir une référence pour la fabrication dans son secteur, soutenue par les gains de compétitivité que les solutions FANUC fournissent.
De la robotique de haute précision à l'automatisation intelligente, nous fournissons les solutions pour élever vos processus de fabrication.