ROBODRILL Alpha-DiB Plus series photos

ROBODRILL Centres d'usinage CNC compact

Découvrez la série de machines CNC FANUC ultra-rapides, fiables et polyvalentes pour le fraisage, le perçage et le taraudage.

Version standard : Rapide, fiable et polyvalente

 

La version standard du ROBODRILL 𝛼-D𝑖B Plus est réputée pour sa rapidité et sa qualité. Elle est idéale pour les applications standard, telles que le perçage, le forage et le taraudage à grande vitesse dans les secteurs de l'outillage et du médical.

Caractéristiques principales des modèles ROBODRILL standard :

  • Conception rigide et table transversale en fonte robuste pour la stabilité et la durabilité
  • Maintenance facile avec un accès aisé aux composants mécaniques et électriques
  • Une facilité de fonctionnement grâce à des options de configuration intuitives, rapides et simples
  • Une nouvelle [fanuc_tokens :intelligent_i]IHM pour une convivialité maximale et une planification complète de la maintenance
  • Un écran de maintenance dédié avec des instructions faciles à suivre pour un rétablissement rapide
  • Une détection précoce des problèmes grâce à un système d’alerte intégré fournissant une assurance qualité améliorée
  • une pression de refroidissement par broche 70 bars pour le perçage de trous non profonds et de petit diamètre
  • une flexibilité de tous les instants grâce à une large gamme de composants pour répondre à vos besoins, y compris des tables rotatives et inclinables

Version avancée : L'usinage à grande vitesse à la pointe de la technologie

Les modèles ROBODRILL 𝛼-D𝑖B ADV Plus constituent la référence en matière de performances dans leur catégorie et comprennent toutes les caractéristiques des modèles standard, et même plus. Ces fraiseuses verticales de pointe sont conçues pour de longues séries de production entièrement automatisées et offrent des performances ultimes en matière de précision et de répétabilité.

Caractéristiques supplémentaires des modèles ROBODRILL Advanced :

  • Un changement d’outil en 0,7 seconde pour des temps de cycle ultra-rapides, améliorant la productivité
  • Une capacité de manutention d’outil de 4 kg pour les outils à plusieurs étapes
  • Une latitude dans l’axe Z de 400 mm pour les pièces les plus grandes et moins d’interférences entre les outils et les pièces, ce qui le rend adapté à l'usinage 5 axes
  • Charge utile de la table plus importante (400 kg) pour les modèles M et L

S'inspirer de la réussite des autres

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL bénéficie de taux de coupe plus rapides et d'un rendement plus élevé grâce aux machines FANUC

Avec ses nouvelles machines FANUC sur le site, EUROEDIL a augmenté sa vitesse de découpe et sa capacité de production pour répondre aux demandes croissantes de volume des clients. De plus, l'exactitude et la précision des outils de poinçonnage de l'entreprise se sont nettement améliorées.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos atteint la précision avec FANUC ROBODRILL

Lorsqu'il s'agit de trouver le bon équilibre entre haute précision, efficacité et coût, le fabricant de composants de précision Vedos s'appuie sur les centres de fraisage ROBODRILL de FANUC.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

Success of FANUC Robot Cell Leads to New Revenue Stream

What do most contract machining companies consider when looking to reach the next level of efficiency, productivity and reliability? The answer, of course, is automation. For this very reason, Germany-based WU Mechanische Werkstätte GmbH built an automation cell -featuring a FANUC industrial robot - for loading and unloading one of its own machine tools. Two years later, a visitor liked the concept so much he asked WU to build him one. This marked the beginning of an additional revenue stream based on the design and build of automation cells featuring high-performance industrial robots from FANUC.