Le centre d'usinage compact ROBODRILL est facilement accessible de tous les côtés, ce qui en fait un outil idéal pour la maintenance des machines. L'ajout de robots de manutention est facile grâce à notre pack Robot ROBODRILL. Tous les produits FANUC parlent le même langage et partagent une plateforme de contrôle et d'asservissement commune - ce qui rend l'apprentissage et l'utilisation extrêmement faciles. Pour les scénarios d'automatisation plus exigeants, le réseau complet de partenaires européens dédiés de FANUC possède le savoir-faire et l'expertise technique dont vous avez besoin pour créer la solution idéale pour votre site de production - quelle que soit votre application ou votre secteur d'activité.
AVANTAGES PRINCIPAUX
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
OPTIONS
Études de cas
AVANTAGES PRINCIPAUX
Avantages pour votre entreprise
Accès facile pour les robots
ROBODRILL a été créé pour faciliter l'automatisation grâce à sa conception conviviale de l'espace de travail et à l'accès pratique du robot pour le chargement de pièces plus lourdes, ce qui garantit un entretien de la machine sans tracas.
Installation facile
Le Pack robot ROBODRILL avec robots de manutention offre une automatisation transparente, une conception ergonomique et une manipulation aisée des pièces, améliorant ainsi la productivité tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre. Sa polyvalence convient à une large gamme d'applications, ce qui en fait une solution efficace et rentable pour les fabricants.
Réseau de partenaires FANUC
FANUC dispose d'un réseau de partenaires européens dévoués qui possèdent l'expertise nécessaire pour fournir des solutions d'automatisation sur mesure afin de répondre à vos besoins spécifiques.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Portes avant et latérales automatiques à grande vitesse
La porte latérale servo pour ROBODRILL est un dispositif conçu avec précision qui améliore l'accessibilité et le confort de l'opérateur. Ce système de porte automatisé garantit un accès rapide et efficace à l'intérieur de la machine, en s'ouvrant en seulement 0,8 seconde. Ce fonctionnement rapide simplifie la maintenance et les changements d'outils tout en minimisant les temps d'arrêt, ce qui en fait un ajout inestimable aux capacités de ROBODRILL.
Une connectivité sans faille
Les systèmes d'automatisation tiers peuvent être connectés en toute transparence aux machines FANUC via le réseau Ethernet industriel ou le réseau de terrain, offrant ainsi une grande flexibilité dans votre configuration d'automatisation.
Interface du robot 2
L'ensemble innovant de FANUC combine des ROBODRILL et un robot pour créer un système d'usinage compact et abordable. Ce système automatise des tâches telles que le chargement/déchargement et l'ébavurage, le tout sans tableau de commande central. La sécurité basée sur FL-net permet de sécuriser l'ensemble du système, y compris les clôtures.
OPTIONS
Intégration simple d'un robot grâce au Pack robot ROBODRILL
Conçu pour une automatisation aisée
ROBODRILL a été conçu pour faciliter l'automatisation et comprend une zone de travail ergonomique ainsi qu'un accès facile au robot pour le chargement de pièces plus lourdes et un entretien aisé de la machine. L'option ROBODRILL Robot Package permet une automatisation rapide et simple et comprend les robots FANUC, l'interface du robot, le support du robot, la barrière de sécurité, le programme d'essai du robot, etc. Le vaste réseau de partenaires européens de FANUC possède le savoir-faire technique nécessaire pour fournir une solution d'automatisation adaptée à vos besoins spécifiques. De plus, les systèmes d'automatisation tiers peuvent être connectés en toute transparence aux machines FANUC via l'Ethernet industriel.
Études de cas
S'inspirer de la réussite des autres
Ces études de cas illustrent comment les capacités d'automatisation facile de ROBODRILL ont transformé diverses industries, améliorant l'efficacité, la qualité et la compétitivité pour nos précieux clients.
EUROEDIL
EUROEDIL bénéficie de taux de coupe plus rapides et d'un rendement plus élevé grâce aux machines FANUC
Avec ses nouvelles machines FANUC sur le site, EUROEDIL a augmenté sa vitesse de découpe et sa capacité de production pour répondre aux demandes croissantes de volume des clients. De plus, l'exactitude et la précision des outils de poinçonnage de l'entreprise se sont nettement améliorées.