Les CNC FANUC pour le fraisage sont dotées d'une grande vitesse de traitement, d'algorithmes de contrôle avancés et d'interfaces utilisateur conviviales. Elles offrent une précision et une fiabilité exceptionnelles, ce qui les rend idéales pour les tâches d'usinage complexes. Les principales caractéristiques comprennent la manipulation polyvalente des outils, une technologie de finition de surface supérieure et une optimisation efficace du parcours de l'outil. Ces CNC sont conçues pour améliorer la productivité et garantir une production cohérente et de haute qualité dans diverses applications de fabrication.
FANUC ROBODRILL est une série de centres d'usinage de fraisage CNC compacts connus pour leur vitesse élevée, leur précision et leur polyvalence dans les applications de fraisage. Ils sont conçus pour gérer un large éventail de tâches de fraisage, ce qui les rend adaptés à la fois aux environnements de production à haut volume et aux travaux à faible volume tels que la fabrication de moules et d'outils.
Avec ses nouvelles machines FANUC sur le site, EUROEDIL a augmenté sa vitesse de découpe et sa capacité de production pour répondre aux demandes croissantes de volume des clients. De plus, l'exactitude et la précision des outils de poinçonnage de l'entreprise se sont nettement améliorées.
Lorsqu'il s'agit d'automatiser une usine, la fiabilité des systèmes est tout aussi importante que leur efficacité. Un excellent service de maintenance et de réparation peut faire toute la différence.
Lorsqu'il s'agit de trouver le bon équilibre entre haute précision, efficacité et coût, le fabricant de composants de précision Vedos s'appuie sur les centres de fraisage ROBODRILL de FANUC.
Le développement d'une nouvelle approche d'un processus séculaire tel que le tournage requiert des niveaux surhumains de créativité et d'innovation. De plus, la concrétisation de ces nouvelles visions et concepts de machines nécessite une technologie de commande extrêmement avancée. Dans cette optique, le constructeur de machines-outils FFG Werke savait exactement vers qui se tourner pour trouver un système CNC doté des capacités et des performances nécessaires pour compléter son nouveau centre d'usinage vertical révolutionnaire : FANUC.
De la robotique de haute précision à l'automatisation intelligente, nous fournissons les solutions pour élever vos processus de fabrication.